Sensor + Test 2018

Die Sensor + Test 2018 gehört zu den wichtigsten europäischen Kommunikations- und Innovationsplattformen für Entwickler, Konstrukteure und Anwender aus der Sensorik, Mess- und Prüftechnik. Kistler präsentiert den Besuchern auf der internationalen Fachmesse in Nürnberg in diesem Jahr einen wichtigen Meilenstein: das neue Datenerfassungssystem KiDAQ.

Mit dem innovativen, ganzheitlichen Datenerfassungssystem KiDAQ bietet Kistler seinen Kunden alles, was sie für Ihre Aufgabe benötigen. Ingenieure, Forscher, Messtechniker und Studenten erhalten mit KiDAQ künftig nicht nur die gesamte Messkette vom Sensor über Signalverarbeitung und Datenerfassung bis hin zur Software aus einer Hand, sondern auch eine weltweit einzigartige Transparenz der Messdaten.

Der wesentliche Vorteil des neuen Datenerfassungssystems ist das Wissen über die gesamte Messkette. Weil die Komponenten der Messkette qualifiziert und für die Kundenanwendung individuell kalibriert werden, kennen die Messtechnikexperten von Kistler deren Eigenschaften genau und können so verlässliche Aussagen zur Messunsicherheit treffen. Durch geänderte Einsatzbedingungen oder eine optimierte Geräteauswahl kann der Anwender seine Messunsicherheitsanteile signifikant verringern.

Schneller Aufbau, flexibel in der Anwendung
KiDAQ ist modular aufgebaut und lässt sich flexibel auf die Kundenbedürfnisse und deren Anwendung konfigurieren. Das Baukastensystem mit den verschiedenen Gehäuseformen erlaubt den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Applikationen. Mit der auf neuesten Technologien basierenden Software KiStudio Lab kann der Anwender das Messsetup einfach und schnell aufbauen und sich auf seine Messung und die Analyse der erhobenen Daten konzentrieren.

Sie haben Interesse an unserem neuen Datenerfassungssystem? Gerne stehen Ihnen unsere Experten auf der Sensor +Test 2018 in Halle 1, Stand 411 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Kistler Team

Halle 1, Stand 411
Gratis Ticket: www.sensor-test.de/service/sensorticket.php

Sensor + Test 2018
26.06.2018 - 28.06.2018
Save the date
Nürnberg, Germany
Halle 1, Stand 411
Kontakt
(max 25 Mb)