Sensor + Test 2017

Die internationale Fachmesse Sensor + Test ist eine der wichtigsten Kommunikations- und Innovationsplattformen in Europa für Entwickler, Konstrukteure und Anwender aus der Sensorik, Messtechnik und Prüftechnik.

„Stark in jeder Gewichtsklasse – perfekt für jede Anwendung“

Unter diesem aktiven Motto präsentieren die Experten von Kistler auf der Sensor + Test 2017 zahlreiche Produktneuheiten für die Test- und Messtechnik:

In der rechten Ecke unseres „Boxringes" können Messebesucher der Sensor + Test erstmals den LabAmp 5167A für generische Messanwendungen mit piezoelektrischen Sensoren im Laborumfeld bestaunen. Das Produkt zur Signalaufbereitung ist der erste quasi-statisch messende Mehrkanal-Ladungsverstärker mit einer beeindruckenden Anwendungsvielseitigkeit – von der Messung einzelner Kräfte bis hin zu Dynamometermessungen. Mehr Informationen darüber finden Sie hier.

In der linken Ecke präsentiert Kistler den ersten piezoelektrischen 6-Komponenten-Kraft-/Momentsensor für hochdynamische Messungen mit großem Messbereich. Dieser ist in der Lage drei Kräfte und drei Momente präzise, direkt und ohne Berechnung zu messen. Messebesucher können den Sensor auf der Messe selbst ausprobieren: Im Rahmen eines Gewinnspiels haben sie die Möglichkeit, ihre Fäuste spielen und ihre Kraft von dem neuen Kistler Sensor messen lassen. Als Gewinne winken ein eintägiges Boxtraining sowie viele weitere Sachpreise.

Sichern Sie sich hier Ihr gratis Ticket für Sensor + Test 2017.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserem Stand in Halle 1, Stand 411 in Nürnberg!
Ihr Kistler Team

30.05.2017 - 01.06.2017
Save the date
Nürnberg, Germany

Sabrina Schmid
Kistler Instrumente GmbH
sabrina.schmid@kistler.com
+49 7031 3090 248

Kontakt
(max 25 Mb)