Schraubtec West 2021

Von Profis für Profis – unter diesem Motto verbindet die Schraubtec am 01. September von 09.30 Uhr bis 15.30 Uhr im Forum Leverkusen Expertenwissen zu Schraubverbindungen, Schraubtechnik, Schraubwerkzeugen und C-Teile-Management.

Erfahren Sie an unserem Stand mehr über unser breites Produktportfolio an Prüf- und Analysesystemen. Diese betrachten die Funktionseigenschaften der Schraubverbindungen (Reibungszahl, Vorspannkraft, Drehmoment) und der Verschraubungswerkzeuge, erfassen alle gemessenen Werte und dokumentieren die Ergebnisse in einer übersichtlichen Darstellung. So lassen sich Toleranzgrenzen gezielt überwachen und Prozessabweichungen in der Schraubtechnik frühzeitig erkennen.

Gerne zeigen wir Ihnen vor Ort unseren CombiTest – ein System für die Drehmoment-Prüfung und -Kalibrierung. Dieser ermöglicht die dynamische Prüfung von Drehmomentwerkzeugen vor und während der Montage, bietet zudem reproduzierbare Bedingungen bei der Kalibrierung oder Zertifizierung von Schraubsystemen und kalibriert Drehmomentschlüssel nach ISO 6789.

Ebenfalls mit dabei sind der INSPECTOR und INSPECTpro, die eine effiziente Prozessprüfung in der Schraubmontage ermöglichen. Fertigungsprozesse können so optimiert, die Qualitätssicherung sowie die Produktivität erhöht werden. Unsere INSPECT Prüfsysteme überwachen den gesamten Verschraubungsprozess, prüfen und dokumentieren sämtliche Prozessparameter und erbringen den Qualitätsnachweis für Schraubverbindungen – im Prozess oder nach erfolgter Verschraubung. So lassen sich Toleranzgrenzen gezielt überwachen, Fehler frühzeitig erkennen und noch während des Prozesses beheben.

Buchen Sie hier Ihr kostenloses Eintrittsticket. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Schraubtec West 2021
01.09.2021
Save the date
Forum Leverkusen, Am Büchelter Hof 9, Wiesdorf, 51373 Leverkusen

Ilona Arnold

Kontakt
Max 25 MB