SchraubTec Süd 2022

Besuchen Sie uns am 27. April 2022 in der Stadthalle Sindelfingen auf der SchraubTec Süd - der regionalen Fachmessen für Schraubverbindungen.

Heimspiel in Sindelfingen: Kistler ist auch in diesem Jahr wieder Teil der SchraubTec SÜD und zeigt seine Testsysteme zur Qualitätssicherung in der industriellen Schraubmontage direkt vor der eigenen Haustür.

Unsere Highlights Vorort:

Der INSPECTOR: Das handliche Gerät mit Anzeige- und Messeinheit erlaubt es Anwendern, die Prozessfähigkeitsuntersuchung an Verschraubungen zur Bewertung und Dokumentation der Qualitätsfähigkeit eines Schraubprozesses unter Serienbedingungen in Sekundenschnelle durchzuführen. Der neue Drehmomentschlüssel verfügt zudem über eine im Markt bisher nicht erhältliche Schnittstelle zu den Auswertungs- und Archivierungssoftwares CEUS und testXpert. 

Der INSPECTpro: Unser mobiles Mess- und Auswertegerät für die Prozess- und Qualitätsprüfung. Die (Stichproben-)Prüfungen können schnell und effektiv durchgeführt, analysiert und dokumentiert werden und tragen so zur optimalen Qualität in der Schraubenmontage und vielfältigen anderen Anwendungen bei. 

Der cerTEST mobil: Eine kompakte und netzunabhängige Prüfeinrichtlösung zur schnellen und präzisen Prüfung von Drehmomentwerkzeugen direkt an der Montagelinie. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Kistler Team

 

P.S.

Wir sind auch auf der SchrauTec NORD

12.05.2022 | 09:30 - 15:30

MesseHalle Hamburg-Schnelsen

SchraubTec Süd 2022
27.04.2022
Save the date
Stadthalle Sindelfingen
Deutschland
Sabrina Schmid
Sabrina Schmid
Marketing Specialist
Kontakt
Max 25 MB