SchraubTec Nord 2022

Besuchen Sie uns am 12. Mai 2022 in der Messehalle Hamburg-Schnelsen auf der SchraubTec Nord - der regionalen Fachmessen für Schraubverbindungen.

Kistler ist auch in diesem Jahr wieder Teil der SchraubTec Nord und zeigt seine Testsysteme zur Qualitätssicherung in der industriellen Schraubmontage mit folgenden Hightlights Vorort:

Der INSPECTOR: Das handliche Gerät mit Anzeige- und Messeinheit erlaubt es Anwendern, die Prozessfähigkeitsuntersuchung an Verschraubungen zur Bewertung und Dokumentation der Qualitätsfähigkeit eines Schraubprozesses unter Serienbedingungen in Sekundenschnelle durchzuführen. Der neue Drehmomentschlüssel verfügt zudem über eine im Markt bisher nicht erhältliche Schnittstelle zu den Auswertungs- und Archivierungssoftwares CEUS und testXpert. 

Der INSPECTpro: Unser mobiles Mess- und Auswertegerät für die Prozess- und Qualitätsprüfung. Die (Stichproben-)Prüfungen können schnell und effektiv durchgeführt, analysiert und dokumentiert werden und tragen so zur optimalen Qualität in der Schraubenmontage und vielfältigen anderen Anwendungen bei. 

Der cerTEST mobil: Eine kompakte und netzunabhängige Prüfeinrichtlösung zur schnellen und präzisen Prüfung von Drehmomentwerkzeugen direkt an der Montagelinie. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Kistler Team

 

SchraubTec Nord 2022
12.05.2022
Save the date
Messehalle Hamburg-Schnelsen
Deutschland
Sabrina Schmid
Sabrina Schmid
Marketing Specialist
Kontakt
Max 25 MB