SafetyWeek 2021

Die SafetyWeek findet vom 31.08. bis 02.09. im VCC Vogel Convention Center in Würzburg statt. Die Veranstaltung ist jährlicher Treffpunkt von rund 1.000 Experten der Fahrzeugsicherheitsbranche. Diesen wird die Möglichkeit geboten, sich über die aktuellen Entwicklungen zu informieren, sich untereinander auszutauschen und zu vernetzen.

Als Sponsor und Aussteller dieser Veranstaltung freuen wir uns, Ihnen unseren THOR-50M Dummy vorzustellen, der im Rahmen von nominierten Crash-Versuchen eingesetzt wird, mit dem Ziel, Messwerte reproduzierbar zu ermitteln und somit eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher Versuche zu ermöglichen.

Die Anmeldung erfolgt direkt über die Webseite der SafetyWeek.

SafetyWeek 2021
31.08.2021 - 02.09.2021
Save the date
Würzburg, Deutschland, Booth-No. 41
Kontakt
Max 25 MB