Moulding Expo

Kistler auf der Moulding Expo – Sensoren und Systeme zur prozessintegrierten Qualitätskontrolle im Kunststoffspritzgießen

Die moderne Spritzgießproduktion setzt auf prozessintegrierte Qualitätskontrolle. Für den Werkzeugbau stellen hier Konstruktion und Einbau der notwendigen Messtechnik immer wieder neue Herausforderungen dar. Kistler bietet mit seinen Sensoren und Systemen für jede Aufgabe Spitzenprodukte, die sich auch in hochkomplexen Werkzeugen problemlos verbauen lassen.

Unsere Highlights bringen Sie weiter: an unserem Stand zeigen wir Ihnen wie!

Mehrkanal-Stecker Typ 1722

Der neue Stecker ist nicht nur einfacher im Handling, indem er einen noch einfacheren Anschluss von Single-Wire-Kabeln garantiert, er ist auch besser gegen Verunreinigung und Erschütterungen geschützt. Das bis 120 °C spezifizierte Bauteil ist zudem 100 % rückwärtskompatibel, d.h. es ist mit der bekannten Vier- und Achtkanal-Ausführung bezüglich Einbau und Anschlüssen identisch zur Vorgängerversion.

Einbauunempfindlicher Sensor Typ 6185

Der neue Sensor eignet sich mit einem Frontdurchmesser von nur 2 mm optimal für den Einsatz bei kleinsten Bauteilen. Dank seiner speziellen Konstruktion verhindert er, dass Seitenkräfte die Messwerte verfälschen. Er bietet so höhere Präzision beim Spritzgießprozess bei vereinfachter Montage.

Zubehör

Unser umfangreiches Sortiment an Hilfsmitteln sowie Kalibrier- und Prüfgeräten erleichtert Ihnen das Handling erheblich – so vereinfachen beispielsweise der Steckschlüssel für Montagenippel oder das Ausziehwerkzeug für Sensoren den Ein- und Ausbau deutlich. Zur Überprüfung der montierten Einheit eignet sich unser Prüfset für Werkzeuginnendrucksensoren, mit dem sowohl die Empfindlichkeit des Sensors, als auch die Isolation der gesamten Messkette getestet werden kann. Lassen Sie sich von unserem Standpersonal beraten!

Besuchen Sie uns vom 30. Mai bis 2. Juni in Halle 5 an Stand 5E61 auf der Moulding Expo 2017 und lassen Sie sich von unseren Experten zeigen, welche Vorteile unsere intelligenten Lösungen beim Einbau von Messtechnik auch in anspruchsvollste Spritzgießformen bieten.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kistler Team

30.05.2017 - 02.06.2017
Save the date
Stuttgart, Germany
Kontakt
(max 25 Mb)