Motek 2017

Sensoren und Systeme für prozessintegrierte
Qualitätskontrolle in der Produktion

Mit mehr als 900 Ausstellern aus über 25 Ländern und einer Brutto-Ausstellungsfläche von 65.000 Quadratmetern ist die Motek die weltweit führende Veranstaltung in der Produktions- und Montageautomatisierung. Um in der Produktion eine konsequente Qualitätssicherung zu erreichen, sind hochpräzise und nachvollziehbare Messergebnisse entscheidend. Kistler zeigt Besuchern der Motek dazu die passenden Lösungen für jede Anwendung – sei es zur automatisierten, prozessintegrierten Messung und Steuerung oder zur Stichprobenprüfung an der Produktionsstraße oder auf dem Prüfstand.

Unsere Highlights bringen Sie weiter: an unserem Motek 2017 Stand zeigen wir Ihnen wie!

Ladungsverstärker Typ 5074A
Das von Kistler neu entwickelte Messwerterfassungsgerät Typ 5074A ist ein Durchbruch in der industrieorientierten Ladungsverstärker-Technologie. Das Gerät ist derzeit der einzige Verstärker für piezoelektrische Sensoren im Markt, dessen Kommunikation konsequent auf industriellem Ethernet basiert. Der neue Ladungsverstärker erlaubt den Anschluss von bis zu vier piezoelektrischen Sensoren pro Gerät an das digitale industrielle Netzwerk. Verfügbar ist der Ladungsverstärker mit den Kommunikationsprotokollen EtherCAT, Ethernet/IP und ProfiNet.

maXYmos 1.5
Mit maXYmos 1.5 bringt Kistler zur Motek 2017 ein Update, das Prozessoptimierungen vereinfacht und die Maschinenverfügbarkeit weiter steigert: Der Anwender hat durch den Import von CSV-Dateien nun die Möglichkeit, das System offline zu parametrieren, und die verzehnfachte Speichergröße für bis zu 5000 Messkurven sichert den optimalen Betrieb der Anlage auch bei Ausfall der Signalübertragung über längere Zeit. Außerdem lässt sich mit maXYmos 1.5 ein Handscanner implementieren, der per Identifizierung über Barcode eine automatische Anpassung an das zu fertigende Produkt erlaubt.

INSPECTpro
Mit dem tragbaren Messgerät für Drehmoment und Drehwinkel führen Sie Stichprobenprüfungen in der Montage noch einfacher durch. Montageprozesse können grafisch analysiert werden, um so die optimale Qualität in der Schraubenmontage sicherzustellen. Ein breites, laufend aktualisiertes Softwareangebot gewährleistet Messungen, die stets den neuesten Normen entsprechen.

NCFE Fügemodul
Mit dem NCFE-Fügemodul (E für Economy) erweitert
Kistler sein Portfolio elektromechanischer Fügemodule. Das neue Modul ist spezifisch auf einfache Fügeprozesse ausgelegt – und bietet nun auch Anlagenbauern und Betreibern von Kraftpaketen eine wirtschaftliche Alternative zu konventionellen pneumatischen oder hydraulischen Systemen.

Auf der Motek 2017 zeigen Ihnen unsere Experten, wie Sie Ihre Qualitätssicherung deutlich optimieren – heute und in der Zukunft!

Sie möchten uns auf der Motek 2017 in Stuttgart besuchen? Dann Sichern Sie sich hier Ihr kostenloses Ticket.

Wir freuen uns auf Sie!
9. bis 12. Oktober, Halle 4, Stand 4508.

Ihr Kistler Team

09.10.2017 - 12.10.2017
Save the date
Stuttgart, Germany
Kontakt
(max 25 Mb)