Messtec + Sensor Masters 2021

Besuchen Sie uns auf der Messtec + Sensor Masters am 28. und 29.09.2021 in der Motorworld Region Stuttgart auf unserem Stand 4C.

Lassen Sie sich die Neuheiten zur drahtlosen Radkraftmessung zeigen und erfahren Sie mehr z. B. über unsere 6-Komponenten Kraft-/Momenten Sensoren.

Außerdem bieten wir Ihnen zwei spannende Workshops:

  • „Objektive Validierung durch exakte und reproduzierbare Fahrversuche mit Fahrrobotern“
  • „Möglichkeiten der Beschleunigungs- und Körperschallmesstechnik im Frequenzbereich von 0 Hz bis 900 kHz“.

Bitte melden Sie sich zu dieser kostenpflichtigen Veranstaltung direkt beim Veranstalter an.

Messtec + Sensor Masters 2021
28.09.2021 - 29.09.2021
Save the date
Booth no. 4C
Motorwold Stuttgart
Kontakt
Max 25 MB