Leobener Kunststoffe-Kolloqium

26. Leobener Kunststoff-Kolloquium - Innovative Spritzgießtechnologie - Trends und aktuelle Entwicklungen

Im Zentrum des Kolloquiums stehen innovative Spritzgießtechnologien. Dabei wird ein Fokus auf Trends und aktuelle Entwicklungen gelegt.

Themenschwerpunkte:

  • Industrie 4.0
  • Integrative Spritzgießsimulation
  • Elastomere
  • Oberflächen - Grenzflächen
  • Spezielle Verfahren im Spritzguß

Kistler präsentiert sich dabei auf 6m² mit dem ComoNeo: das Kistler System fürs Spritzgiessen gibt aktiv eine Rückmeldung an Bediener und Maschine – damit ist nun beispielsweise beim werkzeuginnendruckabhängigen Umschalten ein perfektes Timing realisierbar. So erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Produktion deutlich, und der Ausschuss reduziert sich auf ein absolutes Minimum

Mit ComoNeo 2.0 regeln Sie den Spritzgießprozess höchstpräzise!

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kistler Team

You must either specify a string src or a File object.
20.04.2017 - 21.04.2017
Save the date
Leoben, Austria
Kontakt
(max 25 Mb)