K Show 2019

Besuchen Sie uns vom 16. bis 23. Oktober 2019 auf der K 2019 in Düsseldorf, der weltweit bedeutendsten Messe für Kunststoffverarbeitung. Schauen Sie an unserem Stand G81 in Halle 10 vorbei und entdecken Sie unsere innovativen Lösungen und Produkte entlang der gesamten Messkette. Werfen Sie auf unserem Innovation Walk einen Blick in die Zukunft der Werkzeuginnendruckmessung. Erfahren Sie, wie ein Werkzeuginnendrucksensor aufgebaut ist, worauf der piezoelektrische Effekt beruht und wie er genutzt wird.

Intelligente Prozessüberwachung auf Basis des Werkzeuginnendrucks

Als weiteres Highlight präsentieren wir Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten unserer Prozessüberwachung ComoNeo. Das führende System zur Überwachung und Regelung von Prozessen in der Kunststoffverarbeitung ist der zentrale Baustein der digitalen Wertschöpfungskette. Mit ComoNeoPREDICT bringt Kistler künstliche Intelligenz in den Spritzgießprozess. Das von einer intelligenten Software bereitgestellte Qualitätsmodell basiert auf neuronalen Netzwerken und liefert die Basis für eine hochgenaue und effiziente Kunststoffverarbeitung.

Erhalten Sie neueste Einblicke zum fortgeschrittenen Spritzgießen in unserem neuen Whitepaper – hier geht's zur Registrierung.

K Show 2019
16.10.2019 - 23.10.2019
Save the date
Düsseldorf
Halle 10, Stand G81
Kontakt
(max 25 Mb)