GrindTec 2020

Besuchen Sie uns auf der GrindTec 2020 in Augsburg, vom 10. bis 13. November in Halle 3, Stand 3110. Lernen Sie eine Weltneuheit kennen: das innovative Piezo Tool System für die Werkzeugüberwachung von Drehbearbeitungen im Mikrobereich – eine Entwicklung in Zusammenarbeit mit der Paul Horn GmbH. Ihr Vorteil: Sie reduzieren Ausschuss und verlängern Standzeiten – dank Zerspankraftmessung in Echtzeit direkt an der Schneide kritischer Werkzeuge.

Netzwerken Sie mit uns: wir präsentieren Ihnen weitere kompakte und einfach handzuhabende Systeme für die Zerspankraftmessung, unter anderem unseren drahtlosen rotierenden Dynamometer (RCD). Die Messwert- und Energieübertragung erfolgt hier berührungslos und ist daher verschleißfrei. Eine Hardware erfasst in Verbindung mit der Software Dynoware die Daten. Für die Signalanalyse bietet Dynoware eine Echtzeit-Darstellung der Messkurven und hilfreiche Berechnungs- und Grafikfunktionen.

Eine Auswahl an Sensoren für die Kraftmessung rundet das gezeigte Portfolio ab.

Wir freuen uns, Sie auf der GrindTec in Augsburg zu treffen!

GrindTec 2020
10.11.2020 - 13.11.2020
Save the date
Augsburg, Germany
Ilona Arnold
Ilona Arnold
Teamleitung Marketing DACH
Kontakt
(max 25 Mb)