Europäischer Polizeikongress 2021

Komplettlösungen rund um die Verkehrstechnik: Besuchen Sie uns am 14. und 15. September im bcc Berlin Congress Center, Ebene C, Stand 2 und überzeugen Sie sich von unseren Verkehrslösungen.

Der Schlüssel zu mehr Verkehrssicherheit und längerer Nutzung bestehender Infrastruktur liegt in der effizienten Achslasterfassung und Kontrolle des Schwerverkehrs.
Zum einen erleichtert Ihnen unsere Lösung die Vorselektion der zu inspizierenden Fahrzeuge und Sie profitieren von einer deutlichen Effizienzsteigerung bei den Schwerverkehrskontrollen.
Zum anderen stellt Ihnen die Lösung die gesammelten realen Verkehrslastdaten zur Verfügung, sodass die Priorisierung von Infrastrukturplanung und -wartung auf realen Verkehrsdaten erfolgen kann.

Unsere Anlagen zur mobilen und stationären Geschwindigkeit tragen nachweislich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei – besonders dann, wenn sie Risikogruppen wie Motorradfahrer korrekt erfasst. Die zertifizierten Messlösungen sorgen für eine effiziente Geschwindigkeitsüberwachung in vielen unterschiedlichen Szenarien. Ganz gleich ob LKW, PKW oder Motorrad, Innenstadt, Autobahn oder Passstraße: Das universelle Komplettsystem zur präzisen Geschwindigkeitsüberwachung basiert auf neuester optischer Messtechnologie mit dem Einseitensensor 8.0. Dank der besonders nutzerfreundlichen Software wird eine einfache und effiziente Auswertung der Falldaten erreicht – volle Kompetenz aus 40 Jahren Praxiserfahrung für eine rechtsgültige, beweissichere Dokumentation.

Am 14. September ab 11.45 Uhr sind wir im Fachforum 1D „Sterben auf Europas Straßen – Wie lange noch?“ beteiligt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Jetzt anmelden

Europäischer Polizeikongress 2021
14.09.2021 - 15.09.2021
Save the date
Berlin
Ilona Arnold
Ilona Arnold
Teamleitung Marketing DACH
Kontakt
Max 25 MB