Die Electrify Europe ist das Forum für Energietechnik und -wirtschaft in Europa. Die Fachmesse rückt die gesamte Strom-Wertschöpfungskette – vom Stromnetz, über die Stromerzeugung bis hin zum -verbrauch – in einer großen Fachausstellung und einem hochkarätigen Kongress in den Fokus. Auch für Kistler ist die Electrify Europe ein wichtiger Termin im Messekalender: Auf der Veranstaltung präsentieren die Messtechnikexperten vom 19. bis 21. Juni in Wien in Halle A, Stand A-B11 ihr umfassendes Thermoakustik-Portfolio zur Überwachung von Gasturbinen.
Das Angebotsspektrum der Electrify Europe reicht von der Großkraftwerkstechnik über die dezentrale Energieerzeugung und erneuerbare Energien bis hin zu Energieversorgungsunternehmen und Energiedienstleistern.
Kistler präsentiert den Fachbesuchern sein aktuelles Thermoakustik-Portfolio zur Druckpulsationsüberwachung bei Gasturbinen. Die Hochtemperatur-Messketten sind ausgelegt, um thermoakustische Phänomene in rauen Bedingungen und Temperaturen bis 700 °C zu erfassen. Die Messketten eignen sich zur Überwachung von Turbomaschinen, im Forschungs- und Entwicklungsbereich von extremen Applikationen wie kontinuierlichen Detonationsmotoren, Druckschwingungen in Leitungen und akustischer Thermometrie. Sie haben Fragen zu unserem Thermoakustik-Portfolio oder anderen Lösungen von Kistler? Sprechen Sie unsere Experten gerne vor Ort an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Kistler Team