DAGA 2020


Bitte beachten Sie, dass dieses Event vom Veranstalter abgesagt wurde.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der offiziellen Event-Webseite.


Treffen Sie uns vom 17. bis 19. März auf der 46. Jahrestagung für Akustik (DAGA2020) in Hannover, im Hannover Congress Centrum (HCC), Stand 39. Wir decken Ihren kompletten Bedarf an Kraft- und Beschleunigungs-Sensorik für akustische Schwingungsmessungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ab – in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie Schifffahrt!

Messen Sie mit ein und demselben Sensor kleine wie große, quasistatische wie auch dynamische Kräfte. Sie sparen dabei Zeit bei Testsetups und dank der Langlebigkeit zusätzlich Kosten. Hierzu bieten wir Ihnen ein umfassendes Portfolio fortgeschrittener Kraft- und Beschleunigungssensoren, wie beispielsweise den besonders kompakten piezoelektrischen 6-Komponenten Kraft/Momenten-Sensor 9306A. Daneben demonstrieren wir Ihnen eine kundenindividuelle Lösung zur Kraftmessung, wie sie zum Beispiel an Motorlagern durchgeführt werden kann.

Nutzen Sie das modulare, universale Datenerfassungs-System (DAQ) KiDAQ für die transparente Datenerfassung über die gesamte Messkette. KiDAQ lässt sich jederzeit flexibel mit Messmodulen und Messeinheiten erweitern. Auch Sensoren von Drittanbietern können in das System integriert werden. Dank der KiXact-Technologie umfasst KiDAQ nun auch eine Funktion zur automatischen Berechnung der Messunsicherheit. Die zeitintensive manuelle Berechnung der Messunsicherheit entfällt, Ihre Messungen werden wesentlich genauer.

Informieren Sie sich über eine Weltneuheit: ein Dynamometer mit keramischer Deckplatte erlaubt es Anwendern, dank seiner einzigartig hohen Eigenfrequenz nun auch hochfrequente Mikrovibrationen zu messen: die keramische Mikrovibrations-Kraftmessplatte 9236A.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der DAGA2020 in Hannover!

DAGA 2020
17.03.2020 - 19.03.2020
Save the date
Stand 39, Hannover, Germany
Sabrina Schmid
Sabrina Schmid
Marketing Specialist
Kontakt
(max 25 Mb)