Control 2017 – Überwachte Prozesse sichern Qualität und reduzieren Kosten

Für eine konsequente Qualitätssicherung sind hochpräzise und nachvollziehbare Mess-ergebnisse entscheidend. Kistler bietet Ihnen dazu die passenden Lösungen für jede Anwendung – sei es zur automatisierten, prozessintegrierten Messung und Steuerung oder zur Stichprobenprüfung an der Produktionsstrasse oder auf dem Prüfstand.

Unsere Highlights auf der Control 2017:

INSPECTpro
Mit dem tragbaren Messgerät für Drehmoment und Drehwinkel führen Sie Stichprobenprüfungen in der Montage noch einfacher durch. Montageprozesse können grafisch analysiert werden, um so die optimale Qualität in der Schraubenmontage sicherzustellen. Ein breites, laufend aktualisiertes Softwareangebot gewährleistet Messungen, die stets den neuesten Normen entsprechen.

cerTEST
Die elektronisch gesteuerten Hybrid-Simulatoren simulieren vorprogrammierte Schraubfälle unterschiedlicher Härte. Somit werden Schraubverbindungen vom Eindrehen bis zum Festziehen nachvollzogen. Die Mess- und Prüfbereiche sind entsprechend Ihren individuellen Anwendungsbereichen vorprogrammiert und ermöglichen die Prüfung von Drehmoment-
Werkzeugen von 0,4 N·m bis zu 6.000 N·m (25.000 N·m statisch).

Drehmomentsensor 4503B
Der neue, hochpräzise Drehmomentsensor bietet zahlreiche erweiterte Funktionalitäten. Seine verbesserte Elektronik und die Grenzfrequenz von 10 Kiloherz für hochdynamische Messungen weisen ihn als Produkt der Spitzenklasse aus. Dank seiner neuen, magnetischen Drehzahl- und Winkelerfassung ist er zudem sehr robust und wartungsarm.

maXYmos TL 1.2
Die bewährten maXYmos Monitoringsysteme dienen der konsequenten prozessintegrierten Qualitätssicherung. Anhand der Form von Messkurven lässt sich die Qualität eines einzelnen Fertigungsschrittes, einer Baugruppe oder des gesamten Produkts überwachen und steuern. So legt das System die Basis für transparentere Fertigungs- und Prüfprozesse – und damit zur erhöhten Wirtschaftlichkeit der gesamten Produktion.

Kommen Sie vom 9. bis 12. Mai in Halle 7 an Stand 7313 und unsere Experten zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Qualitätssicherung deutlich optimieren – heute und in der Zukunft!

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kistler Team

Control 2017 – Überwachte Prozesse sichern Qualität und reduzieren Kosten
09.05.2017 - 12.05.2017
Save the date
Stuttgart, Germany
Kontakt
(max 25 Mb)