Cognitive Manufacturing Conference 2021

Besuchen Sie uns auf der 3rd Cognitive Manufacturing Conference, die vom 1. bis 2. Juli. 2021 im Maritim proArte Hotel in Berlin stattfindet.

Dr. Nikola Pascher - Head of Kistler Innovation Lab - wird am 01.07.2021 um 11:40 Uhr einen Vortrag halten mit dem Titel: "Cavity-pressure-based machine learning service for advanced injection molding processes".

Kernpunkte des Vortrags sind:

  • Maschinelles Lernen auf Basis des Werkzeuginnendrucks ist eine leistungsfähige Methode zur Steigerung der Prozessstabilität und Qualität beim Kunststoffspritzgießen
  • Eine enge Zusammenarbeit von Datenwissenschaftlern und Domänenexperten ist der Schlüssel zum Erfolg
  • Eine datenbasierte Lösung wird das Qualitätsergebnis deutlich verbessern und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit des Prozesses erhöhen

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen auf der Cognitive Manufacturing Conference 2021 ins Gespräch zu kommen!

Bitte melden Sie sich direkt über die Webseite des Veranstalters zu dieser kostenpflichtigen Konferenz an.

Cognitive Manufacturing Conference 2021
01.07.2021 - 02.07.2021
Save the date
Berlin, Germany
Kontakt
Max 25 MB