Blechexpo 2021 – Internationale Fachmesse für Blechbearbeitung

Auf der Blechexpo 2021 (26. bis 29. Oktober in Stuttgart) zeigt Kistler (Halle 6, Stand 6109) Komponenten und Systeme zur Optimierung der Blechbearbeitung – jetzt auch verfügbar als eigenständige oder integrierte Fertigungszelle (Smart Single Station)! Elektromechanische Fügesysteme sorgen für optimale Verbindungen, Optosensoren überwachen Stanz- und Umformprozesse, optische Prüfsysteme sichern die Qualität am Ende der Linie.

Sie wollen die Qualität und Effizienz Ihrer Fertigungsprozesse erhöhen? Sie benötigen mehr Transparenz und Rückverfolgbarkeit über die Wertschöpfungskette?

Wir zeigen auf der Blechexpo 2021 ausgewählte Produkte und Lösungen für verschiedene Stufen des Produktionsprozesses – von der Überwachung und Steuerung beim Stanzen und Umformen über das kraftgeregelte Fügen von Bauteilen (z.B. Einpressen, Verstemmen, Nieten u.v.m.) bis zur optischen End-of-line-Qualitätsprüfung:

Smart Single Station: komplette Fertigungs- und Prüfzelle aus einer Hand

Alle Systeme und Lösungen zur Optimierung der Fertigung sind ab sofort auch als Smart Single Station von Kistler verfügbar – entweder als Standalone-Zelle oder komplett in die Fertigungslinie integriert. Kunden erhalten damit abgestimmte Komplettlösungen aus einer Hand, die hochpräzise Prozessschritte in Montage und Qualitätsprüfung automatisiert ausführen.

Kistler auf der Blechexpo vom 26.-29.10.2021: Halle 6, Stand 6109 – wir freuen uns auf Sie!

Blechexpo 2021 – Internationale Fachmesse für Blechbearbeitung
26.10.2021 - 29.10.2021
Save the date
Halle 6, Stand 6109
Stuttgart
Suzanne Graeser Bieri
Suzanne Graeser Bieri
Divisional Marketing Manager
Kontakt
Max 25 MB