Automation & Electronics

Sensoren und Systeme zur prozessintegrierten Qualitätskontrolle in der Fertigung und Montage

Für eine konsequente Qualitätssicherung sind hochpräzise und nachvollziehbare Messergebnisse entscheidend. Kistler bietet Ihnen dazu die passenden Lösungen für jede Anwendung – sei es zur automatisierten, prozessintegrierten Messung und Steuerung oder zur Stichprobenprüfung an der Produktionsstraße oder auf dem Prüfstand.

Unsere Highlights bringen Sie weiter: an unserem Stand zeigen wir Ihnen wie!

Drehmomentsensor 4503B

Der neue, hochpräzise Drehmomentsensor bietet zahlreiche erweiterte Funktionalitäten. Seine verbesserte Elektronik und die Grenzfrequenz von 10 Kiloherz für hochdynamische Messungen weisen ihn als Produkt der Spitzenklasse aus. Dank seiner neuen, magnetischen Drehzahl- und Winkelerfassung ist er zudem sehr robust und wartungsarm.

Low-Force-Sensoren auf Piezobasis

Piezoelektrische Sensoren von Kistler behalten dank ihrer robusten Bauweise quasistatische und hochdynamische Kraftvorgänge auch bei schwierigen Bedingungen präzise im Auge. Gegenüber anderen Technologien bieten sie die Vorteile des weiten Messbereichs, hohe Steifigkeit daher eine weglose Messung und einer unbegrenzten Lebensdauer. Außerdem lassen sich mit den Quarzelementen auch sehr kleine Kräfte messen: Kistler bietet für solche Anwendungen ein umfassendes Portfolio an Kleinkraftsensoren, die dank Miniaturisierung auch in beengten Bauräumen eingesetzt werden können.

NCFE Fügemodul

Mit dem NCFE-Fügemodul (E für Economy) erweitert Kistler sein Portfolio elektromechanischer Fügemodule. Das neue Modul ist spezifisch auf einfache Fügeprozesse ausgelegt – und bietet nun auch Anlagenbauern und Betreibern von Kraftpaketen eine wirtschaftliche Alternative zu konventionellen pneumatischen oder hydraulischen Systemen.

INSPECTpro

Mit dem tragbaren Messgerät für Drehmoment und Drehwinkel führen Sie Stichprobenprüfungen in der Montage noch einfacher durch. Montageprozesse können grafisch analysiert werden, um so die optimale Qualität in der Schraubenmontage sicherzustellen. Ein breites, laufend aktualisiertes Softwareangebot gewährleistet Messungen, die stets den neuesten Normen entsprechen.

Auf der Automation & Electronics 2017 zeigen Ihnen unsere Experten, wie Sie Ihre Qualitätssicherung deutlich optimieren – heute und in der Zukunft!
Besuchen Sie uns vom 7. bis 8. Mai, Halle 4, Stand K15.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kistler Team

07.06.2017 - 08.06.2017
Save the date
Zürich, Switzerland
Kontakt
(max 25 Mb)