Anwenderkongress Steckverbinder 2022

Besuchen Sie uns auf dem Anwenderkongress Steckverbinder vom 4.- 6. Juli 2022 im Vogel Convention Center (VCC) in Würzburg.

Kistler zeigt sich beim Leitkongress zu Trends und Einsatz moderner Steckverbinder nicht nur auf der begleitenden Fachausstellung mit seinen Sensorik-Lösungen, sondern darf auch im Rahmen der Vortragsreihe mit dem Thema "100% Qualitätskontrolle und Traceability auf Bauteilstufe treffen Künstliche Intelligenz" einen bedeutenden Beitrag zur inhaltlichen Ausrichtung des Kongresses beitragen.

Anmeldungen zum Kongress sind direkt über den Veranstalter möglich: https://www.steckverbinderkongress.de/anmeldung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Kistler Team

Anwenderkongress Steckverbinder 2022
04.07.2022 - 06.07.2022
Save the date
Vogel Convention Center Würzburg
Deutschland
Sabrina Schmid
Sabrina Schmid
Marketing Specialist
Kontakt
Max 25 MB