Aachener Akustik Kolloquium 2019

Beim Akustik Kolloquium 2019 in Aachen präsentiert Kistler seine Messtechnik-Lösungen für die Fahrzeugakustik – inklusive Innovationen zur NVH-Optimierung.

Ein wichtiges Element, das im Rahmen der Fahrzeugentwicklung zur Optimierung der Fahrzeugakustik beiträgt, ist die präzise Messung der am Fahrzeug auftretenden Beschleunigungskräfte. Die dafür nötige Messtechnik muss höchster Qualität und Genauigkeit bezüglich Datenerfassung gerecht werden.

Sie haben Fragen zu einer konkreten Anwendung?

Besuchen Sie uns und wir stellen Ihnen unser Angebot an anspruchsvoller Messtechnik im Bereich NVH vor – beim Aachener Akustik Kolloquium im Hotel Pullman Aachen Quellenhof.

Wir freuen uns darauf, Sie an Stand 2 zu begrüßen!

Aachener Akustik Kolloquium 2019
25.11.2019 - 27.11.2019
Save the date
25.-27. November 2019
Hotel Pullman Aachen Quellenhof
Aachen, Germany
Kontakt
Max 25 MB