3rd Future Battery Forum 2022

Unter dem Motto „Next level: Establishing the battery society“ bringt die Management-Konferenz Future Battery Forum 2022 vom 3. bis 4. November das gesamte Wertschöpfungssystem der Batterietechnologien in Berlin zusammen. Wir möchten mit Ihnen in das persönliche Gespräch kommen und die Gelegenheit nutzen, um gemeinsam Herausforderungen zu erörtern und Ideen und Lösungen auszutauschen.

Dazu bringen wir unsere Expertise aus der Fügetechnik mit: Unsere elektromechanischen Fügesysteme überwachen, steuern und optimieren Füge- und Einpressaufgaben in der Batterieherstellung. Sie bieten durch ihren hohen Wirkungsgrad ein Mehr an Energieeffizienz in der Fertigung. Fügesysteme von Kistler werden beispielsweise beim Pressen von Battery Packs eingesetzt, andere Fügemodule spielen ihre Stärken in der Gehäusefertigung beim Nieten und Clinchen aus. Dort regeln sie die aufgewendeten Kräfte und halten diese für optimale Ergebnisse stabil.

Auch die Prozessüberwachung ist dank des Systems maXYmos NC direkt im Fertigungsprozess integriert. Sie erfolgt in Echtzeit und schließt die lückenlose Dokumentation mit ein. Gemeinsam mit unseren elektromechanischen Fügesysteme gewährleisten sie umfassende Qualitätssicherung und Prozesssicherheit in der Serienproduktion. Unsere Lösungen helfen dabei, die Zykluszeit weiter zu verkürzen, sorgen für weniger Ausschuss und eine höhere Produktivität. Auch Sonderausführungen sind möglich: Modelle mit bis zu 1 000 mm Hub, Kraftbereichen bis 600 kN oder abgewinkelten Bauformen stellen sicher, dass Hersteller eine passgenaue Lösung für ihre Anwendung erhalten.

Wir freuen uns darauf, uns auf dem Future Battery Forum 2022 mit Ihnen über konkrete Innovationen auszutauschen, uns weiter zu vernetzen und zu diskutieren, wie wir gemeinsam einen industriellen Hochlauf für einen hohen Marktanteil von batteriebetriebenen Lösungen erreichen.

3rd Future Battery Forum 2022
03.11.2022 - 04.11.2022
Save the date
ECC Berlin und online
Estrel Congress Center
Sonnenallee 225
12057 Berlin
Deutschland
Tina Dietrich
Marketing Manager Region DACH
Kontakt
Max 25 MB