23. Technologietag Hein

Der Technologietag des Konstruktionsbüros Hein für Produktentwicklung, Formenbau und Produktion hat sich zu einer festen Adresse im Kalender der Kunststoffverarbeiter entwickelt. Zur 23. Auflage am 15.02.2019 findet das norddeutsche Netzwerk- und Expertentreffen erstmals im Veranstaltungsforum Brandboxx Hannover in Langenhagen statt – es werden über 500 Besucher und mehr als 90 Aussteller erwartet.

Kistler ist mit einem eigenen Stand (Nr. 11) vertreten und zeigt das führende Prozessüberwachungsystem ComoNeo für die Kunststoffverarbeitung in der Version 3.0, die mit neuen Features wie der Online-Qualitätsprognose oder der Composite-Verarbeitung im RTF-Verfahren Anwender begeistert. Den ganzen Tag über ab 10.15 Uhr finden außerdem Vorträge von Experten zu aktuellen Themen aus den Bereichen Formenbau und Produktentwicklung statt.

Treffen Sie die Experten von Kistler auf dem 23. Technologietag Hein am 15. Februar 2019 in Langenhagen bei Hannover – wir freuen uns auf Ihren Besuch an Stand 11!

23. Technologietag Hein
15.02.2019
Save the date
Langenhagen
Kontakt
(max 25 Mb)