12. Gemeinsames Kolloquium zur Mechanischen Fügetechnik 2022

Fügetechnik im Fokus: Besuchen Sie uns auf dem 12. Gemeinsamen EFB-Kolloquium zur Mechanischen Fügetechnik 2022 vom 23. bis 24. November in Rostock.

Das zwölfte EFB Kolloquium zur Gemeinsamen Forschung in der Mechanischen Fügetechnik von FOSTA und EFB trägt vom 23. und 24. November 2022 in Rostock die aktuellen Ergebnisse aus der industriellen Gemeinschaftsforschung zusammen.

Auch wir möchten dazu beitragen: Unsere elektromechanischen Fügesysteme überwachen, steuern und optimieren Füge- und Einpressaufgaben, beispielsweise in der Automobil- und Zulieferindustrie. Wir sind stark mit der Forschung und der Industrie verbunden. Daher haben wir bei der Entwicklung unserer neuen elektromechanischen Fügeeinheit NCFC Rückmeldungen unserer Kunden und Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft implementiert. Das Fügesystem in Leichtbauweise ist speziell für Anwendungen in den Bereichen Clinchen, Fügen, Nieten und für Funktionselemente optimiert. Es eignet sich durch die kompakte Bauweise vor allem für den Einsatz am Roboter sowie auf stationären oder beweglichen Portalen.

Die Prozessüberwachung ist dank des Systems maXYmos NC direkt in den Fügeprozess integriert, erfolgt in Echtzeit und schließt die lückenlose Dokumentation mit ein.

Unsere elektromechanischen Fügesysteme gewährleisten damit umfassende Qualitätssicherung und Prozesssicherheit in der Serienproduktion. Sie helfen dabei, die Zykluszeit weiter zu verkürzen, sorgen für weniger Ausschuss und steigern die Energieeffizienz. Sonderausführungen auf Anfrage mit bis zu 1 000 mm Hub, einem Kraftbereich bis 600 kN oder abgewinkelten Bauformen stellen sicher, dass Anwender eine passgenaue Lösung erhalten.

Wir freuen uns darauf, Sie im November in Rostock auf dem EFB Kolloquium 2022 zur Mechanischen Fügetechnik zu sehen.

 

12. Gemeinsames Kolloquium zur Mechanischen Fügetechnik 2022
23.11.2022 - 24.11.2022
Save the date
Fraunhofer IGP Rostock
Albert-Einstein-Straße 30
18059 Rostock
Deutschland
Tina Dietrich
Marketing Manager Region DACH
Kontakt
Max 25 MB