11. Internationale Duroplasttagung in Iserlohn

Besuchen Sie uns auf der 11. Internationalen Duroplasttagung in Iserlohn. Ein umfangreiches Vortragsprogramm informiert vom 24. bis 25. November über Trends, Machbarkeit und Prozesse aus dem Bereich der Duroplastverarbeitung. Gerade in Zeiten der Elektrifizierung wächst die Bedeutung dieses Werkstoffs. 

Kistler präsentiert auf der begleitenden Fachausstellung ComoNeo, das führende Prozessüberwachungssystem beim Spritzgießen, sowie geeignete und etablierte Sensoren für den besonderen Werkstoff Duroplast. Sprechen Sie uns an! Wir führen Sie gerne in die vernetzte Spritzgussproduktion der Zukunft ein.

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Fertigungsprozesse hinsichtlich Produktqualität zu optimieren:

ComoNeo: Null-Fehler-Produktion dank kontinuierlicher Messung des Werkzeuginnendrucks
Die konsequente Digitalisierung eröffnet in der Spritzgussproduktion effiziente Möglichkeiten zur Erhöhung der Produktqualität und Wirtschaftlichkeit. Wir bereiten Sie auf die vernetzte Spritzgussproduktion der Zukunft vor! Mit ComoNeo bietet Kistler eine Systemkomponente, mit der Neueinsteiger wie auch erfahrene Anwender ihre Fertigungsprozesse genau überwachen können. Unsere Systeme messen, analysieren, regeln und dokumentieren den Werkzeuginnendruck beim Kunststoffspritzgießen, und sortieren den Ausschuss automatisch aus. ComoNeo ermöglicht auch die standortunabhängige Prozessüberwachung. 

Wir freuen uns, Sie wieder persönlich treffen zu können. Bitte melden Sie sich zu dieser gebührenpflichtigen Veranstaltung direkt beim Veranstalter an.

11. Internationale Duroplasttagung in Iserlohn
24.11.2021 - 25.11.2021
Save the date
Parktheater, Iserlohn
Markus Raffelsieper
Markus Raffelsieper
Team Leader PL
Kontakt
Max 25 MB