11. Anwenderkongress Steckverbinder

Der Anwenderkongress Steckverbinder vom 26. bis 28. Juni 2017 in Würzburg beleuchtet praxisorientiert technische Aspekte beim Design und Einsatz moderner Steckverbinder.

In Praxis-Workshops vermitteln hochkarätige Experten elektrotechnische Grundlagen, spezifisches Knowhow und helfen bei der Auswahl des richtigen Steckverbinders. Der Kongress ist eine in Europa einzigartige Veranstaltung, die sich den Themen rund um das Steckverbinder-Design, Design-in, Werkstoffe, Qualifizierung und Einsatz von Steckverbindern widmet.

Das finden Sie auf dem Kongress:

  • Ausgewählte und anerkannte Referenten aus der Industrie und Forschung.
  • Praxisorientierte Lösungen für Einsatz und Design moderner Steckverbinder.
  • Workshops mit Anwendungsbeispielen und Tipps aus der Praxis für die Praxis.
  • Zahlreiche Möglichkeiten zum Networking mit Experten aus der Industrie.

Melden Sie sich zum 11. Anwenderkongress Steckverbinder 2017 an und erhalten Sie eine um 50 Euro vergünstigte Teilnahmegebühr.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier: Programmflyer

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ihr Kistler Team

You must either specify a string src or a File object.
26.06.2017 - 28.06.2017
Save the date
Würzbur, Germany
Kontakt
(max 25 Mb)