Weltneuheit: Kistler präsentiert ersten Druck-Temperatur-Kombisensor mit nur 1 mm Frontdurchmesser für das Spritzgiessen

Mit dem neuen Druck-Temperatur-Kombisensor Typ 6188A… setzt Kistler einen weiteren Meilenstein der Miniaturisierung von Sensorik für die Qualitätssicherung beim Spritzgiessen von Kunststoffen. Der komplett neu entwickelte Kombisensor mit dem weltweit einmaligen Frontdurchmesser von nur 1 mm misst den Werkzeuginnendruck und die Kontakttemperatur an derselben Stelle im Spritzgiesswerkzeug. Kistler präsentiert sein neues Highlight im Sensorprogramm erstmals auf der Weltleitmesse K 2010 – Internationale Fachmesse Kunststoff + Kautschuk – vom 27. Oktober bis 3. November 2010 in Düsseldorf am Stand 10F04 in Halle 10.

 

Wie bei den etablierten Druck-Temperatur-Kombisensor Typ 6189A… mit 2,5 mm und Typ 6190CA… mit 4 mm Frontdurchmesser werden auch beim neuen Typ 6188A... die Drähte des Thermoelements Typ K durch die Druckmesselemente direkt an die Front des Sensors geführt. Dort bestimmen sie die unmittelbare Kontakttemperatur zur Schmelze und sprechen schnellstmöglich auf Temperaturänderungen an.

Zielanwendungen für den Kombisensor sind vor allem die Medizin-, Elektro- und Präzisionstechnik. Er erschliesst Spritzgiessern neue Möglichkeiten zur Prozessüberwachung und Qualitätssicherung. Mit der Dokumentation von Werkzeuginnendruck und Kontakttemperatur erhalten Endabnehmer von spritzgegossenen Produkten aus Kunststoff verlässliche Aussagen über die Stabilität des Herstellprozesses und die Qualität der gelieferten Produkte.

Der Verlauf des Werkzeuginnendrucks ist die aussagekräftigste Grösse zur Prozessüberwachung und zur Beurteilung der Formteilqualität beim Spritzgiessen. Er gilt quasi als Fingerabdruck der Formteilbildung. Die Kontakttemperatur liefert zusätzliche Informationen über den Prozess und zur Optimierung und Überwachung des Spritzgiessens.