Update Kistler MARS 2.1

Die Mess-, Analyse- und Auswertungssoftware für Kistler Kraftmessplatten umfasst neu zwei Zusatzmodule für Symmetrie und Landung.

Winterthur, 26. Juni 2015 – Mit Kistler MARS (Measurement, Analysis and Reporting Software) Version 2.1 präsentiert Kistler ein umfassendes Update der proprietären Mess-, Analyse- und Auswertungssoftware für Kistler Kraftmessplatten. Kistler MARS 2.1 bietet zahlreiche Neuerungen für die Leistungsdiagnostik in Sport und Rehabilitation, beispielsweise zur Auswertung der Stabilisierungsleistung nach Niedersprüngen oder der bilateralen Beinsymmetrie. Benutzerfreundliche Filter und Reports liefern alle relevanten Leistungsparameter auf einen Blick und ermöglichen eine einfache Analyse, Bewertung und Auswertung in Leistungssport und Rehabilitation. In der Vollversion umfasst die Software 20 Testmodule zur Analyse und Bewertung von Bewegungen. Kistler MARS ist auch als Teilversionen Balance & Stability (elf Module) und Power & Strength (neun Module) verfügbar. Damit ermöglicht Kistler einen gezielten, kostengünstigen Einsatz je nach gewünschtem Anwendungsgebiet.

Zusätzliche Module, benutzerfreundliche Auswertung
Kistler MARS ist eine intuitive Software zur vollständigen Analyse von Kraftmessungen auf Kraftmessplatten. Sie wird bei Routinediagnostik und Forschung in der Biomechanik, Leistungsdiagnostik, Bewegungskontrolle, Rehabilitation und verwandten Bereichen angewendet. In der Version 2.1 wurde die Software um die Funktionen „Landing“ und „Stability“ erweitert. Diese ermöglichen eine Auswertung der Stabilisierungsleistung nach Niedersprüngen (z. B. einbeinige Landung) oder der bilateralen Symmetrie der Beine. Zusätzlich wurde die Benutzerfreundlichkeit von Datenbankanalysen und Auswertungen verbessert. Damit kann der Trainingszustand noch leichter ermittelt und das Training spezifisch auf individuelle Entwicklungsziele hin angepasst werden.

Teilversion Balance & Stability
Kistler MARS Balance & Stability ermöglicht eine detaillierte Leistungskontrolle im Bereich Rehabilitation und Gleichgewicht. Elf vordefinierte Module zur Analyse von Balance und Stabilität (z. B. „Step Analysis“ oder „Symmetry“), liefern sofort alle relevanten Informationen zu Verschiebungen des Kraftangriffspunkts (COP) und weitere Leistungsparameter für eine rasche, nachhaltige Rehabilitation.

Teilversion Power & Strength
Kistler MARS Power & Strength richtet sich an Fitness- und Rehatrainer, die den genauen Zustand ihrer Athleten objektiv bestimmen müssen. Der Schwerpunkt der neun vordefinierten Module (z. B. „Counter Movement Jump“ oder „Stamping“) liegt auf der Analyse von Kraft und Ausdauer. Die Software liefert sofort alle relevanten Leistungsparameter sowie bilaterale Symmetriewerte. So hilft sie, Verletzungen und chronische Schmerzen zu vermeiden. Schwächen oder Asymmetrien werden schnell identifiziert und können mit individuellen Trainingsschwerpunkten sowie klaren Entwicklungszielen eliminiert werden.

Zusammenarbeit mit führenden Biomechanik-Instituten
Die Windows-basiert Software Kistler MARS wurde in enger Zusammenarbeit mit führenden internationalen Biomechanik-Instituten entwickelt und im Praxiseinsatz umfassend getestet. Kistler MARS kann mit allen gängigen Kistler Kraftmessplatten (z. B. Kistler Quattro Jump) und allen Kistler USB-Datenerfassungssystemen verwendet werden.

Kistler wird die neuesten Kraftmesslösungen für Bewegungsanalyse, Sportleistungsdiagnostik und Rehabilitation am ISB Congress 2015 der International Society of Biomechanics präsentieren, der vom 12. bis 16. Juli 2015 in Glasgow stattfindet.

Detaillierte Informationen zu den Kistler Kraftmesslösungen finden Sie hier.

Download Press Release PDF

Medienkontakt
Florian Ullrich
Head of Business Field Biomechancis
Phone +41 52 2241 520
E-Mail: florian.ullrich@kistler.com

Bildlegende: Mit Kistler MARS 2.1 präsentiert Kistler ein umfassendes Update der Mess-, Analyse- und Auswertungssoftware für Kistler Kraftmessplatten.

Bilddownload: Das folgende Bild kann hier hochauflösend heruntergeladen werden.