Sensoren und Elektronik für Extrembereiche

Winterthur, 23. Mai 2014 – Kistler präsentiert an der diesjährigen Sensor + Test in Nürnberg nicht nur Sensoren für die dynamische Kraft-, Druck- und Beschleunigungsmessung, sondern auch gleich drei Marktneuheiten im Bereich der Messelektronik.

Messen mit piezoelektrischen Sensoren war noch nie so einfach
Mit dem Kistler LabAmp 5165A kommt ein Ladungsverstärker auf den Markt, der neue Massstäbe in Sachen Vielseitigkeit setzt. Insbesondere die integrierte Datenakquisition erlaubt, in kürzester Zeit Messwerte komfortabel auf dem Bildschirm zu sehen. Zusätzlich stehen die rauscharm verstärkten Signale aber auch wie gewohnt an den analogen Ausgängen zur Verfügung.

Medienmitteilung LabAmp (PDF/DE)


Neues Kistler Ladungsverstärker-Modul für NI CompactRIO Plattform
Dank des Ladungsverstärker-Moduls 5171A ist es erstmals möglich, piezoelektrische Sensoren direkt in der CompactRIO Plattform von National Instruments zu nutzen. Der Umweg über externe Verstärker fällt weg. Die Einbindung von PE-Sensoren in Echtzeit-Anwendungen wird so noch attraktiver.

Medienmitteilung CompactRIO (PDF/DE)


Ankündigung des neuen Präzisionskalibrators
Bereits seit drei Jahrzehnten gilt der Kistler Präzisionskalibrator für Ladungsverstärker Typ 5395A als unverzichtbares Werkzeug für anspruchsvolle Kalibrier- und Testlabors in der ganzen Welt. Der neue Typ 5395B setzt diese Tradition fort und verfügt überdies über zahlreiche neue Funktionen bei einer ausserordentlichen Kalibrier- und Messkapazität.

Medienmitteilung Präzisionskalibrator (PDF/DE)


Kistler präsentiert sich mit seinen Produkten für die Messung in Extrembereichen auf der Sensor + Test in Nürnberg vom 03. bis 05. Juni 2014 am Stand 11-241 in der Halle 11.

Sie finden die detaillierten Medienmitteilungen zu den Produktneuheiten in der digitalen Medienmappe oder im Pressefach auf der Messe im NCC West, Ebene 1.

 

Medienvorschau (PDF/DE)



Medien Kontakt

Marco Stock
Verkaufsleiter Sensor Technology Deutschland
Phone +49 337 6730 80
E-Mail: marco.stock(at)kistler.com

 

 

Legende

CompactRIO, LabVIEW, National Instruments, NI und ni.com sind eingetragene Warenzeichen von National Instruments.