SENSOR+TEST 2013: Beschleunigungssensoren für extreme Aufgaben

Sensoren und Messelemente von Kistler übertreffen gewöhnliche Sensoren häufig in verschiedenen Eigenschaften. Sie überzeugen auch dort, wo Produkte anderer Anbieter an ihre Grenzen stossen. Unter dem Motto "Kistler überschreitet Grenzen" stellt der Traditionshersteller auf der Fachmesse SENSOR+TEST 2013 vom 14. bis 16. Mai 2013 in Nürnberg (Stand 327 in Halle 11) die Alleinstellungsmerkmale seiner Druck-, Kraft-, Drehmoment- und Beschleunigungssensoren in den Mittelpunkt. Bei den Beschleunigungssensoren zeigt Kistler Sensoren für extreme Einsatzbedingungen, darunter eine bedeutende Neuentwicklung.

Neuer Piezotron® Acoustic Emission (AE) Sensor für raue Umgebungsbedingungen Der neue Körperschallsensor Typ 8152C0… ist besonders gut zur Messung akustischer Emissionen oberhalb von 50 kHz Frequenz an der Oberfläche metallischer Komponenten, Strukturen oder Systeme geeignet. Solche Emissionen entstehen bei plastischer Verformung, Rissbildung, Bruch, Reibung, Materialermüdung oder auch Kurzzeitstössen. Anwendungsbeispiele für den neuen Sensor sind die vorbeugende Instandhaltung, die Überwachung von Werkzeugen in Werkzeug- und Umformmaschinen sowie die Leckage-Überwachung an Rohren und Ventilen. Dank seiner robusten Bauweise und seines dicht verschweissten Gehäuses eignet sich die neue Generation von AE-Sensoren für den Einsatz unter erschwerten Umgebungsbedingungen wie Explosionsschutz gemäss ATEX oder hohen Temperaturen bis 165 °C. Die Schlüsseleigenschaften von Typ 8152C0…, der ab Juli 2013 erhältlich sein wird, sind seine hohe Empfindlichkeit, Frequenzbereiche von wahlweise 50 … 400 kHz oder 100 … 900 kHz, ein Spannungsausgang (IEPE), ein breiter Betriebstemperaturbereich von –55 … 165 °C, ein isoliertes Gehäuse sowie Kabel mit optionaler Verstärkung in kundenspezifischer Länge.

Dreiachsiger Miniatur-PiezoStar®-Beschleunigungssensor für Hochtemperaturanwendungen Die Familie dreiachsiger, würfelförmiger PiezoStar-Beschleunigungssensoren Typ 8766AxxxAH von Kistler misst mit nur 3,7 Gramm Gewicht Frequenzereignisse von 0,5 … 10 000 Hz. Die extrem niedrige thermische Empfindlichkeit von –0,005%/K ermöglicht einen flexiblen Messeinsatz mit hoher Präzision unter wechselnden Einsatztemperaturen bis zu 165 °C. Das extrem steife PiezoStar-Kristall-Messelement bietet im Gegensatz zu piezoelektrischen Keramik-Sensoren einen flachen Frequenzgang ohne Steigung über den gesamten nutzbaren Frequenzbereich. Typ 8766AxxxAH ist ein miniaturisiertes, leichtgewichtiges PiezoStar®-Messelement mit hermetisch dichter Titankonstruktion und drei in jeder Messrichtung verschiedenen Gewindesacklöchern für eine adapterfreie, zuverlässige Befestigung zur Kalibrierung und im Test. Mit seinem extrem breiten und flachen Frequenzgang ist dieser einzigartige Beschleunigungssensor für den Einsatz in der Modalanalyse, in der Dauerprüfung von Automobil-, Luft- und Raumfahrtstrukturen unter erhöhten Temperaturen sowie für die Analyse crash-induzierter Geräusche entwickelt. Es verfügt über einen Spannungsausgang (IEPE). Zusätzlich stehen verschiedene optionale masseisolierte Adapter zur Verfügung.

Einachsiger PiezoStar® Beschleunigungssensor für Tiefsttemperatur-Anwendungen Standard-Beschleunigungssensoren PiezoStar® IEPE sind für den Einsatz von –55 … 165 °C bekannt. Der neue Typ 8703A50M8 mit 50 g Messbereich und einer Empfindlichkeit von 100 mV/g ist für den Betrieb in extrem kalten Umgebungen mit Temperaturen bis –196 °C geeignet. Dank seiner hermetisch dichten Titan-Konstruktion und seiner sehr geringen Temperaturempfindlichkeit ist er prädestiniert für die Umweltprüfung von Raumfahrtstrukturen unter wechselnden Temperaturen bis zu kryogenen Umgebungen, die Messungen bei niedriger Anregung und hoher Dynamik erfordern. Typ 8703A50M8 sichert bei einer Masse von nur 8,8 Gramm eine präzise Messung in einem breiten dynamischen Messbereich. Er eignet sich auch für Schock- und Schwingungsmessungen unter schnell wechselnden Temperaturbedingungen, zur Produktprüfung und Produktqualifizierung sowie für Prüfungen in Luft- und Raumfahrt.

Kistler auf der SENSOR+TEST 2013: Halle 11, Stand 327. Legende