Reinraumtaugliches NC-Fügemodul NCFT für kleine Füge- und Prüfkräfte mit kabelloser Signalübertragung

Die kabellose telemetrische Übertragung des Kraftsignals und die standardmässige Tauglichkeit für den Produktionseinsatz in Reinräumen nach ISO 8 sind die herausragenden Eigenschaften des neuen elektromechanischen NC-Fügemoduls NCFT mit integrierter Kraftüberwachung im Stössel, das Kistler als Typ 2157B... vermarktet. Mit diesen neuen Features ist es besonders vorteilhaft in Prozessen mit kleinen Prüf- und Fügekräften, so z.B. bei sensiblen Einpressvorgängen und Prüfroutinen in der Medizintechnik.

 

Das neue NC-Fügemodul überträgt das Kraftsignal per Telemetrie, also ohne Kabel, und stellt so zuverlässig präzise Messwerte bereit. Mit kompakter Mechanik und integrierter piezoelektrischer Kraftsensorik bilden die Module Messbereiche von 50 … 1 500 N ab. Vorteile sind die leichte Wahl des idealen Messbereichs, eine hohe Überlastsicherheit und eine geringe Ersatzteilhaltung beim Anwender. Mit seiner besonders hohen Dynamik eignet sich das NC-Fügesystem hervorragend für kurze Taktzeiten. Komplexe Verfahrprofile lassen sich mit einer maximalen Geschwindigkeit von 400 mm/s und einer Wegwiederholgenauigkeit von 0,002 mm realisieren.

Das neue NC-Fügemodul bietet die Möglichkeit, kleinste Kräfte unmittelbar an der Werkzeugaufnahme, prozessnah mit höchster Präzision zu messen, ohne einen zusätzlichen Sensor am Stössel montieren zu müssen. Damit wird eine Beeinträchtigung des Messsignals durch dynamisches Verhalten von Massen oder bewegende Kabel ausgeschlossen.

Viele medizintechnische Verbrauchsartikel erfordern eine Herstellung unter Reinraumbedingungen. Das NC-Fügemodul Typ 2157B... erfüllt hohe Anforderungen an die Produktionsumgebung, wie das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart festgestellt hat: Es kann standardmässig in Reinraumklasse ISO 8 bzw. mit einer kleinen Zusatzmassnahme sogar in Reinraumklasse ISO 7 betrieben werden.

Das NC-Fügemodul ist sowohl für Automatikstationen als auch für Handarbeitsplätze mit manueller Teilezufuhr geeignet. Für die Steuerung komplexer Prozesse und eine lückenlose Bewertung mithilfe von mehr als 30 Typen von Auswahlfenstern empfehlen sich die Auswertegeräte DMF-P A310 Universal Typ 4740A… oder DMF-P A300 NCF Typ 4734A… .

Das neue NCFT komplettiert die Palette der NC-Fügesysteme von Kistler. Fünf Baureihen in mehreren Baugrössen decken jetzt Messbereiche von 0,05 … 300 kN lückenlos ab. Sie sind nicht nur als Systembaugruppe sondern auch in kompletten Handarbeitsplätzen für Entwicklung, Musterbau oder Kleinserienfertigung erhältlich.