Neues DAQ-System mit Erfassungs- und Auswertesoftware DynoWare bietet eine hohe Abtastrate und USB-Anbindung

Zur Datenerfassung in Laborapplikationen bei Forschung und Entwicklung hat Kistler sein neues Datenerfassungs-(DAQ-)System Typ 5697A… entwickelt. Es eignet sich zur Erfassung und Auswertung von bis zu 28 Kanälen bei hoher Abtastrate. Es wird von der Datenerfassungs- und Datenauswertesoftware DynoWare Typ 2825A... unterstützt.

 

Die Erfassungsbox, die einen HASP-Key mit Run-Time-License aufnimmt, steuert den Ladungsverstärker bzw. Signal Conditioner via RS-232C-Schnittstelle direkt an. Eine USB-2.0-Schnittstelle macht das System unabhängig von PCI- und PCMCIA-Schnittstellen. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen stabilen Binder-Stecker. Mit dem in die Erfassungsbox integrierten D-Sub-Stecker lassen sich Messungen ferngesteuert starten.

Die neue DynoWare-Version ist vor allem für Kraftmessungen mit Dynamometern oder Ein- und Mehrkomponentenkraftsensoren konzipiert. Sie umfasst verschiedene Funktionen zur Online-Visualisierung, Signalauswertung und Berechnung, zur individuellen Dokumentation sowie zur Speicherung von Konfigurations- und Messdaten. Sie konfiguriert und steuert sämtliche Labor-Ladungsverstärker und Signal Conditioner von Kistler sowie neu den Einkanal-Ladungsverstärker Typ 5018A… und den Mehrkanal-Ladungsverstärker Typ 5080A… . DynoWare ist ab sofort auch für die neusten Windows®-Versionen VISTA und Windows® 7 geeignet.