Neuer Press Force-Druckkraftsensor Typ 9393A… für 0 … 700 kN

Der neue Druckkraftsensor Typ 9393A… erweitert die erfolgreiche Sensorbaureihe Press Force Sensoren auf einen Messbereich bis 700 kN. Der piezoelektrische Kraftsensor empfiehlt sich für die Messung dynamischer aber auch quasistatischer Kräfte. Er ist in sich vorgespannt und wird standardmässig kalibriert in den Bereichen 0 …700 kN, 0 …70 kN und 0 …7 kN ausgeliefert. Optional ist eine SCS-Kalibrierung verfügbar. Die Nutzung des unteren Messbereichs macht bei einer bis zu 100-fachen Überlastsicherheit aufwändige Schutzmassnahmen überflüssig.

 

Der Sensor mit 145 mm Durchmesser und 190 mm Höhe verfügt über beidseitige Flanschanschlüsse, die vielfältige Möglichkeiten zur einfachen mechanischen Adaption des Sensors an die Maschinenumgebung eröffnen. Die im Lieferumfang enthaltenen Zentrierringe erleichtern die axiale Justierung. Durch die rotationssymmetrische Bauform ist der Sensor prädestiniert für den Einbau in Schubstangen bzw. die Montage an Pressenstempel. Vielfältiges Zubehör ermöglicht weitergehende mechanische Adaptionen.

Wegen der annähernd konstanten Messgenauigkeit des piezoelektrischen Messelements über einen weiten Kraftbereich ist der Sensor in einem grossen Kraftspektrum einsetzbar. Zusammen mit der Messbereichsumschaltung z.B. des Ladungsverstärkers ICAM Typ 5073A... trägt der Sensor dem Trend nach mehr Teilevielfalt auf Fertigungs- und Messstationen Rechnung.

Die Druckkraftsensoren Press Force sind in sechs Baugrössen verfügbar, die sich in 7 Messbereiche aufteilen. Die Sensorserie reicht jetzt von Typ 9323AA… mit 0 … 100 N Messbereich bis Typ 9393A… mit 0 … 700 kN.