Neuer kostengünstiger Basic Line Drehmomentsensor mit berührungsloser Signalübertragung

Mit dem neuen Typ 4520A... Basic Line steht ein kostengünstiger, auf Dehnmessstreifen-Technologie basierender Drehmomentsensor zur Verfügung. Damit erweitert Kistler das breite Spektrum der Drehmomentsensoren für Aufgabestellungen, bei denen Drehmomente rationell erfasst werden sollen. Der Typ 4520A... eignet sich zum Einsatz sowohl in der Fertigung als auch zur Qualitätskontrolle und im Labor.

 

Durch die berührungslose Energie- und Datenübertragung ist der Sensor robust und im Dauereinsatz wartungsfrei. Er misst Drehmomente in der Genauigkeitsklasse 0,5 bei Drehzahlen bis zu 10 000 Umdrehungen pro Minute.

Der Typ 4520A... wird mit den Nenndrehmomenten 1/2/5/10/20/50/100/200/500/1 000 N•m angeboten und bietet zusätzlich zum ±10 V Drehmomentsignal standardmässig einen Drehzahlausgang mit 60 Imp./Umdr. (TTL), sowie ein extern schaltbares 100 %-Kontrollsignal.

Zur Parametrierung und Auswertung steht das Auswertegerät CoMoTorque (Typ 4700A...) mit der PC-Software SensorTool (Typ 4706A) zur Verfügung.