Neue Generation PiezoBeam® Beschleunigungssensoren

Kistlers neue Generation PiezoBeam® Beschleunigungssensoren Typ 8688A(x) bietet bei kleinster Bauart höchste Empfindlichkeit für Anwendungen in der Modalanalyse und bei seismischen Untersuchungen.

 

Weltweit neu auf dem Markt ist der Sensor Typ 8688A(x), ein preiswerter, dreiachsig messender PiezoBeam Beschleunigungssensor mit hoher Montageflexibilität, entwickelt für genaues Messen von 0,5 bis 5 000 Hz. Der Beschleunigungssensor ist in den Messbereichen 5 g, 10 g und 50 g erhältlich. Kernstück ist ein bimorphes piezokeramisches Sensorelement. Der interne Ladungswandler kann an allen handelsüblichen Messsystemen mit Konstantstromversorgung angeschlossen werden. Die patentierte thermische Kompensation sorgt bei diesem Sensorprinzip für störungsarme Messergebnisse und geringem Rauschen mit einer Auflösung bis 140 µg.

Der dreiachsig messende Beschleunigungssensor ist ein Würfel mit hermetisch dichtem Gehäuse aus Titan. Damit ergeben sich vielfältige Montagemöglichkeiten: Kleben mit Wachs, Klebeband, Befestigen mit handelsüblichen Klebstoffen, Clips auf jeder der fünf freien Seiten, Befestigen mit isolierenden bzw. nichtisolierenden Montagebolzen sowie Magnetadapter über die 10-32 UNF-Gewindebohrung.

Der Sensor Typ 8688A(x) wird optional mit TEDS nach IEE1451.4 angeboten, um tägliche Messaufgaben einfacher handhaben zu können.

Mit seinem weit nutzbaren Frequenzbereich, der guten Phasentreue und Schockbeständigkeit eignet sich der Beschleunigungssensor Typ 8688A(x) ideal für die Anwendung für "Single Input – Multiple Output"- oder "Multiple Input – Multiple Output"-Modalanalysen und für Betriebsschwingformanalysen im Labor sowie zur seismischen Überwachung.

Das verfügbare Zubehör zum Sensor Typ 8688A(x) schliesst hoch flexible, geschirmte Silikon-Kabel des Typs 1734A… für geringste dynamische Belastungen der Messstelle und verschiedene Montageadapter ein, wie Clips (800M155), Magnetadapter (800M159), Stutzen und Isolierstutzen (8400K03) sowie Klebeadapter (800M157).

Für detaillierte technische und kommerzielle Informationen kontaktieren Sie uns bitte.