Kostengünstiges NC-Fügemodul NCFB jetzt auch mit Messbereichen von 15 und 5 kN

Kistler erweitert seine elektromechanischen NC-Fügemodule NCFB Typ 2160A… mit besonders günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis: Neben der bisherigen Baugrösse mit den vordefinierten Messbereichen von 50 kN und 25 kN ergänzt eine zweite, kleinere die Bereiche von 15 kN und 5 kN.

 

Das neue NC-Fügemodul ist trotz seines Hubs von 200 mm und seiner kostenoptimierten Auslegung nur rund 750 mm lang. Es ist damit kompakt und lässt sich sehr flexibel in Montageanlagen integrieren. Mit seiner hohen Verfahrgeschwindigkeit von 250 mm/s sorgt es für kurze Taktzeiten. Der integrierte piezoelektrische Kraftsensor für die Messung in Druckrichtung bietet einen erhöhten Überlastschutz und deckt mit zwei Messbereichen einen sehr weiten Kraftbereich ab. Optional ist das NC-Fügemodul mit Haltebremse erhältlich.

Zur einfachen Kraft-Weg-Auswertung und Dokumentation von Standard-Fügeprozessen mit dem NC-Fügemodul NCFB ist die im Servocontroller integrierte NC Compact Firmware (Typ 2159A...) ideal geeignet. Bei sehr geringen Investitions- und Installationskosten erleichtert sie die Integration in bestehende steuerungstechnische Umgebungen beim Anwender. Alternativ zur NC Compact Firmware können auch die Kraft-Weg-Überwachungsgeräte DMF-P A310 Universal Typ 4740A… oder DMF-P A300 NCF Typ 4734A… eingesetzt werden. Mithilfe verschiedenster Analysefenster werten sie komplexe Kraft-Weg-Kurven nahezu jeder Applikation aus. Zudem können sie den Kurvenverlauf und die dazugehörigen Soll- und Ist-Werte umfangreich dokumentieren.

Die NC-Fügemodule NCFB wurden speziell für Standard-Fügeprozesse entwickelt. Die zwei Baugrössen decken die Messbereiche von 5 kN bis 50 kN lückenlos ab. Die bestehende Baugrösse mit Messbereichen von 50 kN bzw. 25 kN verfügt über einen Hub von 400 mm und einer Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 150 mm/s.

Elektromechanische NC-Fügemodule von Kistler erleichtern die Automatisierung kraft-weg-überwachter Füge- und Einpressvorgänge. Die Produktpalette deckt mit fünf Baureihen in mehreren Baugrössen Messbereiche von 0,05 bis 300 kN lückenlos ab. Sie sind nicht nur als Systembaugruppe sondern auch in kompletten Handarbeitsplätzen für Entwicklung, Mus-terbau oder Kleinserienfertigung erhältlich.