Kistler überschreitet Grenzen

Sensoren und Messelemente von Kistler übertreffen gewöhnliche Sensoren häufig in verschiedenen Eigenschaften. Sie überzeugen auch dort, wo Produkte anderer Anbieter an ihre Grenzen stossen. Unter dem Motto "Kistler überschreitet Grenzen" stellt der Traditionshersteller auf der Fachmesse SENSOR+TEST 2013 vom 14. bis 16. Mai 2013 in Nürnberg (Stand 327 in Halle 11) die Alleinstellungsmerkmale seiner Druck-, Kraft-, Drehmoment- und Beschleunigungssensoren in den Mittelpunkt.

 

Hohe Empfindlichkeiten, extreme Messbereiche, aussergewöhnliche Gebrauchs-temperaturen und besondere Einsatzflexibilität machen die Alleinstellungsmerkmale der Kistler Sensoren in Industrie und Labor aus. So weisen Drucksensoren von Kistler extreme Einsatztemperaturen, Eigenfrequenzen und Empfindlichkeiten auf. Kraftsensoren erlauben die vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten zur Messung von ganz kleinen und ganz grossen Kräften. Sie decken ein riesiges Spektrum von Messbereichen ab – vom Miniatur-Kraftsensor mit 0 … 200 N bis zum Pressenkraft-Kalibriersensor mit 0 … 20 MN. Drehmomentsensoren von Kistler erfüllen extreme Anforderungen – einerseits in der Entwicklung von Kleinstantrieben bei hohen Drehzahlen, andererseits die Prüfung von Antriebssträngen in schweren Land- und Baumaschinen mit Momenten bis 30 000 N∙m. Extrem flexibel zeigen sich dabei die modularen Drehmomentsensoren KiTorq mit baulicher Trennung von Messkörper und Auswerteeinheit bei höchster Messgenauigkeit. Piezoelektrische oder kapazitive Beschleunigungssensoren von Kistler sind sehr leicht, aber robust, arbeiten in einem hohen Frequenzbereich und bieten dabei hohe Empfindlichkeiten und grosse Dynamik. Sie können feinste Gebäudeschwingungen im µg-Bereich oder Schockvorgänge bis zu 100 000 g bei grosser Temperaturkonstanz bestimmen.

Kompakte Dynamometer in verschiedenen Bauformen messen Kräfte in mehreren Komponenten. Zur Mehrkomponenten-Messung kleinster Kräfte und zur Bestimmung der Zerspankraft in Feinstbearbeitung, Mikro- und Präzisionszerspanung auch sprödharter Werkstoffe stellt Kistler als Neuheit auf der SENSOR+TEST sein kompaktes Mehrkomponenten-Dynamometer MiniDyn Typ 9119AA… vor. Es besteht aus vier 3-Komponenten-Kraftsensoren, die unter hoher Vorspannung zwischen der korrosionsbeständigen Deckplatte aus Titan und zwei seitlichen Grundplatten eingebaut sind. Dank einer sehr flexiblen Aufspannungsmethodik ist es zu vielen Einbausituationen kompatibel. Zusammen mit den entsprechenden Anschlusskabeln von Kistler ist das Dynamometer gemäss Schutzart IP67 dicht. Mit Messbereichen bis 4 000 N, einer extrem tiefen Ansprechschwelle sowie mit hoher Empfindlichkeit und Eigenfrequenz misst es die drei orthogonalen Komponenten kleinster Kräfte. Seine Signale lassen sich mit allen Standard-Ladungsverstärkern von Kistler aufbereiten.

Kistler auf der SENSOR+TEST 2013: Halle 11, Stand 327.