Kistler präsentiert das CoMo DataCenter 2.0 zur Analyse von Spritzgiessprozessen

Friedrichshafen, 14. Oktober 2014 – Kistler stellt auf der Fakuma 2014 vom 14. bis 18. Oktober das neue CoMo DataCenter 2.0 (CDC) zur Datenverwaltung und -analyse von Spritzgiessvorgängen vor. Das CDC ist eine Ergänzung zum CoMo Injection System von Kistler, das die werkzeuginnendruckbasierte Qualitätsbewertung und -dokumentation des Spritzgiessprozesses ermöglicht. Mit der Paketlösung können Anwender die Qualitätssicherung ihrer Serienproduktion optimieren, indem sie die Prozessüberwachung direkt in den Fertigungsprozess integrieren. Fehlteile werden automatisch erkannt und ausgeschleust, wodurch manuelle Qualitätskontrollen entfallen. Auf diese Weise können Hersteller drastische Einsparpotenziale bei Material- und Produktionskosten realisieren. Geräteübergreifende Produktionsüberwachung und Prozessanalyse Das CDC vernetzt alle CoMo Injection Systeme eines Anwenders und führt die prozess und qualitätsrelevanten Produktionsdaten laufender und abgeschlossener Aufträge lückenlos in einer Datenbank zusammen. Die Anwender erhalten somit neben einem Überblick über den Status jeder Spritzgiessmaschine die Möglichkeit zur geräteübergreifenden Produktionsüberwachung und Prozessanalyse. So können sie beispielsweise prüfen, welche Maschine im Vergleich besonders gute oder schlechte Performance-Werte aufweist. Die Daten stehen über einen Webbrowser jederzeit und an jedem Ort transparent zur Verfügung - dies auch über mobile Endgeräte. Anwender können somit den steigenden Anforderungen von Kunden an die Dokumentation und Nachweisbarkeit von Produktionsdaten entsprechen. Intuitive Datenvernetzung Das Como DataCenter 2.0 ist problemlos zu installieren: Alle nötigen Softwarekomponenten sind in einem Installationspaket integriert, das per einfachem Mausklick gestartet wird. Die Anwender müssen Schnittstellen somit nicht manuell verknüpfen und können das System stattdessen umgehend nutzen. Das CDC greift auf eine integrierte Datenbank zurück, sodass Anwender keine zusätzliche Datenbank erwerben müssen und Folgekosten vermeiden. Eine optional erhältliche Expertenversion bietet die Möglichkeit, die Daten in die bestehende IT-Infrastruktur des Anwenders einzubinden, wodurch auf eine bestehende Datenbank zurückgegriffen werden kann. Dies ermöglicht die Zusammenführung sämtlicher Produktionsdaten über unterschiedliche Systeme hinweg und gewährleistet so die uneingeschränkte Vergleichbarkeit der Daten. Vielfältige Analyseoptionen für Hersteller Die intuitive Benutzerführung des CDC entspricht dem Stand der Technik und erlaubt eine schnelle Einarbeitung. „Das CoMo DataCenter 2.0 bietet Anwendern optimale Möglichkeiten zum Produktionsmanagement“, erläutert Daniel Fick, Produkt Manager bei Kistler. „Auf einfache Weise können sie zum Beispiel den Status, die Effektivität oder die Auslastung von Maschinen vergleichen.“ Die umfangreiche Datenhistorie des CDC lässt sich schnell und einfach mit einer Reihe von Filtern durchsuchen. Auf diese Weise können Anwender auch eine mehrstufige Suche nach Produktionsaufträgen und -losen leicht ausführen. Zur Detailanalyse von Prozessschwankungen und Ausschusszyklen sind im CoMo DataCenter 2.0 vielfältige Auswertungsfunktionen verfügbar. Diese beinhalten unter anderem interaktive Trenddarstellungen über alle aufgezeichneten Produktionszyklen, mit denen Prozessschwankungen deutlich werden, sowie eine detaillierte Kurvenanalyse zur anschliessenden Ursachenforschung. Die Resultate der Analyse lassen sich ausserdem leicht in Drittprogramme exportieren. Kistler präsentiert das CoMo DataCenter 2.0 auf der Fakuma in Friedrichshafen, Deutschland vom 14. bis 18. Oktober 2014 am Stand 3104 in Halle A3. Download Pressemitteilung (PDF/DE) Anwender Kontakt Daniel Fick
Produktmanager
Telefon: +41 52 224 16 06
E-Mail: daniel.fick(at)kistler.com Medien Kontakt Simone Koch
Divisional Marketing Manager IPC
Telefon: +41 52 224 18 02
E-Mail: simone.koch@kistler.com Legende Bild 1: Das CoMo DataCenter 2.0 (CDC) dient zur Datenverwaltung und -analyse von Spritzgiessvorgängen. Die Software bietet Anwendern vielfältige und detaillierte Auswertungsmöglichkeiten und ist eine Ergänzung zum CoMo Injection System von Kistler Bild 2: Das CoMo DataCenter 2.0 (CDC) vernetzt alle CoMo Injection Systeme eines Anwenders und führt die prozess- und qualitätsrelevanten Produktionsdaten laufender und abgeschlossener Aufträge lückenlos in einer Datenbank zusammen.