Kistler MARS 3.0: Effektive Lösung für Leistungsdiagnostik

Winterthur, 11. November 2016 – Mit Kistler MARS (Measurement, Analysis and Reporting Software) Version 3.0 präsentiert Kistler ein umfassendes Update der proprietären Mess-, Analyse- und Auswertungssoftware für Kistler Kraftmessplatten.

Das einzigartige System für Sport, Rehabilitation und Forschung ermöglicht eine schnelle, zielgerichtete Auswertung von Leistung, Kraft, Gleichgewicht und Stabilität. Zuverlässige Messdaten sind dabei die Voraussetzung für objektive Entscheide hinsichtlich individueller Trainings- und Reha-Planung. Kistler MARS 3.0 bietet alle Vorzüge des bekannten MARS 2.1. Zusätzlich finden sich zahlreiche Neuerungen für die Leistungsdiagnostik im Sport und für die Rehabilitation.

Schneller zum Testresultat

Dank einer optimierten Datenhandhabung mittels Messassistenten erfolgt die
Datenerfassung deutlich schneller. Der Messassistent:

  • koordiniert den Messvorgang und führt durch vordefinierte Testreihen
  • ermöglicht wiederkehrende Messungen in kurzer Zeit zu erledigen und vereinfacht den Prozess der Datenauswertung.

Effizientere Bearbeitung und einfachere Analyse

Die neue, komplett überarbeitete Benutzeroberfläche von Kistler MARS 3.0 zeichnet sich durch Übersichtlichkeit aus und ermöglicht so ein schnelleres und komfortableres Arbeiten.

Das Kistler MARS 3.0 Paket bietet nun:

  • Benutzerfreundliche Filter und Reports sorgen für eine einfache Analyse aller relevanten Leistungsparameter
  • Die Farbkodierung der Messresultate hilft, die wichtigsten Messresultate stets im Blick zu haben
  • Indirekte Parameter aus unterschiedlichen Test-Modulen zusammengestellt, können z.B. das Verhältnis der Leistung darstellen zwischen den Sprungtests „Counter Movement Jump“ und „Squat Jump“ (eccentric utilization ratio ).
  • Dynamische Reports führen Informationen unterschiedlicher Datenbanken zusammen
  • Mehrsprachige Benutzeroberfläche: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch
  • Metrische und angloamerikanische Maßeinheiten

Als Teil- sowie Vollversion erhältlich

In der Vollversion umfasst die Software 20 Testmodule zur Analyse und Bewertung von Bewegungen. Kistler MARS 3.0 ist auch als Teilversion Balance & Stability (elf Module) und Power & Strength (neun Module) verfügbar. Damit ermöglicht Kistler einen gezielten Einsatz je nach Anwendungsgebiet.

Kistler MARS 3.0 kann mit allen gängigen Kistler Kraftmessplatten und allen Kistler USB-Datenerfassungssystemen verwendet werden.

Referenzen: Success story von FC Basel, der Kistler MARS verwendet.