Kistler CAD-Download-Service bringt Sensoren und Elektronik direkt in die Konstruktion

Um Produkte von Kistler in CAD-Konstruktionen zu integrieren, bietet der Kistler CAD-Download-Service Interessenten und Kunden eine breite Auswahl an 3D-CAD-Modellen kostenlos an. Sie lassen sich einfach und schnell über das Internet herunterladen und direkt in CAD-Konstruktionen verwenden. Dadurch wird das mühsame Nachkonstruieren von Kistler-Komponenten hinfällig, was dem Konstrukteur viel Zeit erspart.

 

Es stehen 46 verschiedene 3D-Dateiformate sowie 28 verschiedene 2D-Dateiformate zur Verfügung. Weiter können über den Kistler CAD-Download-Service alle Datenblätter der angebotenen Produkte bezogen werden.

Einfach und schnell zu Konstruktionsdaten

Der einfache Zugriff auf die CAD-Daten wird durch die übersichtliche Oberfläche der Kistler-Partcommunity ermöglicht. Eine grosse Auswahl an Kistler-Produkten (Kraftsensoren, Drehmomentsensoren, Dehnungssensoren, Elektronik, Fügemodule, etc.) sind hier in einer Baumstruktur gegliedert. Von jedem einzelnen angewählten Produkt wird zunächst eine 3D-Vorschau generiert, welche sich von allen Seiten betrachten lässt. Produkte mit verschiedenen Ausführungsvarianten oder mit beweglichen Teilen lassen sich durch das Setzen von Parametern individuell konfigurieren. Auf Befehl werden die CAD-Modelle im ausgewählten Format auf den eigenen PC geladen und können sofort in einer CAD-Konstruktion verbaut werden.

Dank dem Kistler CAD-Download-Service haben Sie innerhalb von Minuten die aktuellsten Konstruktionsdaten unserer Produkte zur Verwendung in Ihrem CAD-System bereitgestellt. Dies vereinfacht und beschleunigt die Erstellung verschiedener Konstruktionsvarianten beträchtlich und verhilft Ihnen so schneller zu einer technisch ausgereiften Lösung – für signifikante Vorteile auf dem Markt.