Kistler auf der MEDTEC Europe 2012: 100 % Qualität durch In-Prozess-Qualitätssicherung für Spritzgiessen, Montagetechnik und Produktprüfung

Prozessintegrierte Lösungen der Kistler Gruppe zur Qualitätssicherung stellen ihre Leistungsfähigkeit in Medizintechnik, Diagnostik und Pharmazie seit Jahren unter Beweis. Auf der MEDTEC Europe vom 13. bis 15. März 2012 in Stuttgart präsentiert Kistler am Stand 4453 in Halle 4, wie seine Sensoren, kompletten Messketten und NC-Fügesysteme in Herstellprozessen für medizinische Geräte und medizintechnische Komponenten für 100 % Qualität sorgen und Ausschuss frühestmöglich ausschleusen. Lösungen für Produktions- und Prüfaufgaben stellt Kistler entlang der Prozesskette von Spritzgiessen, Montagetechnik und Produktprüfung dar.

 

Beim Spritzgiessen von Kunststoffteilen überwachen Sensoren und Systeme von Kistler den Werkzeuginnendruck und schleusen alle mangelhaften Formteile ohne nachgelagerte Qualitätsprüfung aus. Unter dem Siegel "QUALITY MOLDING powered by Kistler" finden sich Druck- und Druck-Temperatur-Kombisensoren, das Prozessüberwachungssystem CoMo Injection, die Prozess- und Qualitätsdatenanalyse CoMo DataCenter und die Qualitätsvorhersage Stasa QC, die als Kombination von Prozessüberwachung und Qualitätsprognosen Toleranzgrenzen aus der Bauteilspezifikation als Qualitätskriterium verwendet.

In der Montagetechnik überwachen Kraftsensoren von Kistler Fügekräfte, aus denen Prozessüberwachungssysteme Abweichungen vom optimalen Prozess, Fehler an Werkstücken oder Mängel an Werkzeugen detektieren. Das Siegel "QUALITY JOINING powered by Kistler" zeigt den Nutzen von Kraftsensoren und Überwachungssystemen zur Qualitätssicherung in Montageautomaten. Elektromechanische NC-Fügesysteme integrieren Aktorik und Kraftsensorik zu kompakten Systemen für kraftüberwachte Montagevorgänge. Die kabellose telemetrische Übertragung des Kraftsignals und die standardmässige Tauglichkeit für den Produktionseinsatz in Reinräumen nach ISO 8 sind die herausragenden Eigenschaften des neuen elektromechanischen NC-Fügemoduls NCFT mit integrierter Kraftüberwachung im Stössel, das Kistler als Typ 2157B... vermarktet. Die neuen Features zeigen besondere Vorteile in Prozessen mit kleinen Prüf- und Fügekräften, so z.B. bei sensiblen Einpressvorgängen und Prüfroutinen in der Medizintechnik.

Kraft- oder Drehmomentsensoren detektieren in der vollautomatischen Produktprüfung die für das Bauteil relevanten Eigenschaften und prüfen diese auf Einhaltung von Toleranzen. Beispielhaft für das Portfolio von Kistler zur Prüfung medizinischer oder pharmazeutischer Komponenten stehen unter "QUALITY TESTING powered by Kistler" Kraft- und Reaktionsmomentsensoren zur Prüfung von Betätigungsmomenten sowie die XY-Monitore maXYmos zur Auswertung der Messdaten.

Kistler auf der MEDTEC Europe 2012: Halle 4, Stand 4453