Kistler auf der Automatica 2012 in München: In-Prozess-Qualitätsüberwachung und Produktprüfung für 100 % Qualität beim Fügen und Montieren

Kistler präsentiert auf der Fachmesse Automatica in München (22. bis 24. Mai 2012) am Stand 224 in Halle A1 einen Querschnitt durch sein Programm an Sensoren und Systemen für die Füge-, Montage- und Prüftechnik.

 

Kistler unterstützt seine Kunden aus der Automobil-, Elektro-, Präzisions- und Medizintechnik bei der Realisation einer Null-Fehler-Produktion durch lückenlose In-Prozess-Qualitätsüberwachung bzw. Qualitätsprüfung mithilfe der Verläufe von Kraft oder Drehmoment. Dazu zeigt Kistler eine Reihe von Praxisbeispielen aus der industriellen Montage-technik und der End-of-line-Produktprüfung, in der Kraft- und Drehmomentsensoren, XY-Monitore sowie elektromechanische NC-Fügesysteme zum Einsatz kommen.

XY-Monitor maXYmos BL jetzt mit erweiterten Funktionen und PC-Software

Als XY-Monitor zur Prozessüberwachung und Produktprüfung hat sich der maXYmos BL von Kistler einen breiten Kunden- und Interessentenkreis sowohl in der industriellen Füge- und Montagetechnik als auch in der Produktprüfung erschlossen. Der maXYmos BL erfasst alle Messgrössen in Relation zueinander, die von piezoelektrischen oder DMS-Sensoren über den Y-Kanal und potentiometrischen Sensoren über den X-Kanal geliefert werden. Anhand des Kurvenverlaufs und verschiedener Elemente kann er die Qualität eines Produktes oder Fertigungsschrittes überwachen und bewerten.

Der sehr vielseitige und kompakte Monitor mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis erhält bereits in der Standardausstattung mit dem Bewertungselement HÜLLKURVE weitere praktische Features. Das Hüllkurvenband legt sich beim Setup automatisch um die Aussenkontur eines zuvor eingemessenen und für gut befundenen GUT-Kurvenbündels. Eine aktivierbare automatische Trendnachführung für das Hüllkurvenband führt die Sollgrenzen z.B. mit einem schleichenden Werkzeugverschleiss mit und passt die Bewertungsfunktion der tatsächlichen Prozesssituation an. Je Messkurve stehen bis zu zwei separate Hüllkurven zusätzlich zu den übrigen Bewertungselementen UNI-BOX, LINE oder NO-PASS bereit.

Die neue PC-Software maXYmos PC ermöglicht einen direkten Transfer des Messprotokolls vom maXYmos BL zum PC und bietet viele Funktionen zur Visualisierung, Vermessung und Analyse von Messkurven und Prozesswerten sowie zur Beurteilung der Prozessfähigkeit.

Reinraumtaugliches NC-Fügemodul NCFT für kleine Füge- und Prüfkräfte mit kabelloser Signalübertragung

Die kabellose telemetrische Übertragung des Kraftsignals und die standardmässige Tauglichkeit für den Produktionseinsatz in Reinräumen nach ISO 8 sind die herausragenden Eigenschaften des elektromechanischen NC-Fügemoduls NCFT mit integrierter Kraftüberwachung im Stössel. Mit diesen neuen Features ist es besonders vorteilhaft in Prozessen mit kleinen Prüf- und Fügekräften, so z.B. bei sensiblen Einpressvorgängen und Prüfroutinen in der Medizintechnik.

Das NCFT überträgt das Kraftsignal per Telemetrie, also ohne Kabel, und stellt so zuverlässig präzise Messwerte bereit. Mit kompakter Mechanik und integrierter piezoelektrischer Kraftsensorik bilden die Module Messbereiche von 50 … 1 500 N ab. Vorteile sind die leichte Wahl des idealen Messbereichs und eine hohe Überlastsicherheit. Mit seiner besonders hohen Dynamik eignet sich das NC-Fügesystem hervorragend für kurze Taktzeiten. Komplexe Verfahrprofile lassen sich mit einer maximalen Geschwindigkeit von 400 mm/s und einer Wegwiederholgenauigkeit von 0,002 mm realisieren.

Das NC-Fügemodul bietet die Möglichkeit, kleinste Kräfte unmittelbar an der Werkzeugaufnahme prozessnah mit höchster Präzision zu messen, ohne einen zusätzlichen Sensor am Stössel montieren zu müssen. Damit wird eine Beeinträchtigung des Messsignals durch dynamisches Verhalten von Massen oder bewegte Kabel ausgeschlossen.

Das NC-Fügemodul erfüllt hohe Anforderungen an die Produktion unter Reinraumbedingungen, wie das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart festgestellt hat: Es kann standardmässig in Reinraumklasse ISO 8 bzw. mit einer kleinen Zusatzmassnahme sogar in Reinraumklasse ISO 7 betrieben werden.

Kostengünstiges NC-Fügemodul NCFB mit Messbereichen von 15 und 5 kN

Kistler erweitert seine elektromechanischen NC-Fügemodule NCFB mit besonders günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis: Neben der bisherigen Baugrösse mit den vordefinierten Messbereichen von 50 kN und 25 kN ergänzt eine zweite, kleinere die Bereiche von 15 kN und 5 kN.

Das NC-Fügemodul ist trotz seines Hubs von 200 mm und seiner kostenoptimierten Auslegung nur rund 750 mm lang. Es ist damit kompakt und lässt sich sehr flexibel in Montageanlagen integrieren. Mit seiner hohen Verfahrgeschwindigkeit von 250 mm/s sorgt es für kurze Taktzeiten. Der integrierte piezoelektrische Kraftsensor für die Messung in Druckrichtung bietet einen erhöhten Überlastschutz und deckt mit zwei Messbereichen einen sehr weiten Kraftbereich ab. Optional ist das NC-Fügemodul mit Haltebremse erhältlich.

Zur einfachen Kraft-Weg-Auswertung und Dokumentation von Standard-Fügeprozessen mit dem NC-Fügemodul NCFB ist die im Servocontroller integrierte NC Compact Firmware ideal geeignet. Bei sehr geringen Investitions- und Installationskosten erleichtert sie die Integration in bestehende steuerungstechnische Umgebungen beim Anwender. Alternativ zur NC Compact Firmware können auch die Kraft-Weg-Überwachungsgeräte DMF-P A310 Universal oder DMF-P A300 NCF eingesetzt werden. Mithilfe verschiedenster Analysefenster werten sie komplexe Kraft-Weg-Kurven nahezu jeder Applikation aus. Zudem können sie den Kurvenverlauf und die dazugehörigen Soll- und Ist-Werte umfangreich dokumentieren.

Elektromechanische NC-Fügemodule von Kistler erleichtern die Automatisierung kraft-weg-überwachter Füge- und Einpressvorgänge. Die neuen NCFT und NCFB komplettieren die Produktpalette von Kistler. Fünf Baureihen in mehreren Baugrössen decken jetzt Messbereiche von 0,05 bis 300 kN lückenlos ab. Sie sind nicht nur als Systembaugruppe sondern auch in kompletten Handarbeitsplätzen für Entwicklung, Musterbau oder Kleinserienfertigung erhältlich.

Kistler auf der Automatica 2012: Halle A1, Stand 224