KiBox Software-Update

Mit dem Software-Update V2.1 ist die Kistler KiBox nebst der mobilen Fahrzeuganwendung auf der Strasse neu auch direkt am Motorenprüfstand einsetzbar. Zusätzlich ermöglichen neue Berechnungsmöglichkeiten, eine virtuelle Kanalerweiterung sowie wertvolle Expertenfunktionen den Einsatzbereich der KiBox. Die in enger Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelte Software ist ab sofort als kostenloser Download verfügbar.

KiBox Cockpit V2.1 für den Einsatz am Motorenprüfstand
Mittels Update auf Version 2.1 ist die Kistler KiBox neu auch am Prüfstand vollumfänglich einsetzbar. Dank einer universellen Prüfstands-Schnittstelle kann sie in gängige Automatisierungssysteme wie z. B. Morphee, PUMA-Open oder Stars integriert werden. Dies ermöglicht zum einen eine Steuerung des Indiziermesssystems, zum anderen die Ausgabe von Messgrössen an das Automatisierungssystem, und eröffnet den Nutzern so zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

Erweiterte Hardware-Kompatibilität
KiBox Cockpit V2.1 unterstützt die genaue Bestimmung des oberen Totpunktes (OT) mittels kapazitiver OT-Sonde. Dies ist besonders für hochpräzise Messungen am Prüfstand von grossem Nutzen. Ausserdem wird mit der neuen Software nun auch der neue piezoresistive Verstärker Kistler Typ 4665B mit automatischer Sensoridentifikation (PiezoSmart®) und analoger Sensortemperaturausgabe unterstützt. Damit wird der Gedanke einer gemeinsamen Nutzung von Kistler SCP-Komponenten (Signal-Conditioning-Platform) konsequent weitergeführt.

Virtuelle Kanalerweiterung
Durch die Einführung von virtuellen Kanälen erweitert die neue Software die Anzahl verfügbarer Kanäle. Somit können neu gemultiplexte Zünd- oder Einspritzsignale von mehreren Zylindern an einen Stromzangeneingang angeschlossen und daraus Zünd- beziehungsweise Einspritz-Timing-Berechnungen für alle Zylinder durchgeführt werden.

Berechnungen und Expertenfunktionen
Neue Berechnungsmethoden bzw. Berechnungen, wie z. B. „Indiziertes Moment“ sorgen zusammen mit einem allgemeinen Statistikpaket und zusätzlichen Expertenfunktionen rund um Datenanzeige und Datenanalyse für einen effizienteren, präziseren und komfortableren Einsatz der Kistler KiBox.

Wichtigste Neuerungen auf einen Blick:

  • Unterstützung piezoresistiver Verstärker Typ 4665B
  • OT-Bestimmung mit kapazitiver Sonde
  • Multizylinder-Funktion (Demultiplexen)
  • Erweiterte IMEP-Berechnung
  • CDM und Trigger
  • Allgemeine statistische Berechnungen
  • OT-Bestimmung aus Zylinderdruck: erweiterte Funktionen
  • Verbesserte Display-Refreshrate
  • Neuer Digrammtyp: X/Y
  • Verbesserte/erweiterte IFile-, MDF- und CSV-Konvertierung

Hier geht es zum Software-Download und zur KiBox Übersichtsseite. 

Entwickelt mit Kunden

Als leistungsfähiger Entwicklungspartner bietet die Division Automotive Research & Test zahlreichen OEMs individuelle Unterstützung. Mit kundenspezifischen Lösungen und einem auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Dienstleistungsangebot deckt Kistler die unterschiedlichsten Ansprüche ab – stets nahe am Kunden. So wurde auch die Software KiBox Cockpit V2.1 in enger Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Kistler Messlösungen für die Zylinderdruckindizierung.