Kapazitiver, einachsig messender K-Beam®-MEMS-Beschleunigungssensor

Kistler als weltweiter Anbieter von Präzisionssensoren, -systemen und -instrumenten für die dynamische Messung von Druck, Kraft, Drehmoment und Beschleunigung, präsentiert die Baureihe Typ 8315A…, eine Serie von rauscharmen, kapazitiven, einachsig messenden MEMS-Beschleunigungssensoren mit hoher Empfindlichkeit. Diese Serie vom Typ 8315A... mit der von Kistler entwickelten K-Beam-Technologie dient zum Messen von Beschleunigung und niederfrequenten Vibrationen in der Hauptachse bei einer Vielzahl von KFZ-, Luft- und Raumfahrt-, OEM-, F&E- und allgemeinen Labor-Testanwendungen.

 

Die Serie des Typs 8315A… von Kistler umfasst sechs verschiedene Modelle mit Messbereichen von ±2 … ±200 g und einem Frequenzgang von 0 … 1 000 Hz (5 %). Das kompakte Design reduziert den Platzbedarf auf lediglich 25,4 mm (1 Zoll); darin enthalten ist ein MEMS-Messelement mit variabler Kapazität, das aus einer kleinen trägen Masse und einem zwischen zwei parallelen Platten befindlichen Biegeelement besteht. Da die Masse unter Beschleunigung aus der Ruhelage ausgelenkt wird, ändert sich die Kapazität zwischen dem Element und den Platten und wird vom eingebauten analogen Signal-Conditioner in eine proportionale Spannung umgewandelt. Die Serie des Typs 8315A… bietet ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit und zuverlässige Leistung in einem Betriebstemperaturbereich von –55 … 125 °C (–65 … 250 F). Sie wird mit einer einzigen Weitbereich-Stromversorgung zwischen 6 und 50 VDC gespeist und verfügt über einen internen Spannungsregler. Der Stossfestigkeitsnennwert des Beschleunigungssensors beträgt 6 000 g Spitze.

Die Modelle der Serie Kistler Typ 8315A… sind mit drei verschiedenen Gehäusen und elektrischen Schnittstellenoptionen (AC, TA, TB) erhältlich, durch die die verfügbaren Ausgangssignalformate vorgegeben werden. Die AC-Option ist mit einem leichten, hartanodisierten Aluminiumgehäuse mit Versiegelung gegen Umwelteinflüsse, integrierter Masseisolation, Epoxidversiegelung und integriertem PVC-Kabel ausgestattet und hat eine maximale Betriebstemperatur von 85 °C (185 °F). Die verfügbaren Ausgangssignale für die AC-Option sind bipolar mit 0 ±4 V, einseitig mit 2,5 V ±2 V oder differentiell mit 0 ±8 V. Die Optionen TA und TB der Serie Kistler Typ 8315A… sind mit einem leichten, verschweissten Titangehäuse mit vierpoligen ¼-28-Steckverbindern nach Industriestandard oder integriertem Fluorpolymer-ummanteltem Kabel ausgestattet. Dadurch wird ein vollkommen hermetisches Design mit integrierter Masseisolation erreicht. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 125 °C (250 °F). Die verfügbaren Signal-Ausgangsformate sind bipolar mit 0 ±4 V, einseitig mit 2,5 V ±2 V (beide mit Temperaturausgang) und differentiell mit 0 ±8 V. Für die Optionen TA und TB steht ein Temperaturausgang zur Verfügung, falls eine externe Kompensation des Ausgangssignals gewünscht ist.

Als empfohlenes optionales Zubehör für die Serie des Typs 8315A… von Kistler sind unter anderem magnetische oder selbstklebende masseisolierte Montageplatten oder Montageplatten mit 10-32-Schrauben, ein Triaxial-Montagewürfel und verschiedene flexible Kabel, Verteiler-, Verlängerungs- und Ausgangskabeloptionen erhältlich.

Die Serie desTyps 8315A… von Kistler eignet sich für eine Vielzahl von F&E- und OEM-Anwendungen, insbesondere wenn die Verwendung von Beschleunigungssensoren der Messgeräte-Güteklasse für hochpräzise Niederfrequenzmessungen und hochstabile Gehäuse zwingend erforderlich ist. Typische Anwendungen sind Niederfrequenz-Bodenerschütterungstests in der Luft- und Raumfahrt, Strukturdynamik, KFZ-Labortests, -Strassentests und -Fahreigenschaftsprüfungen, Konstruktionsverhaltensprüfungen von Brücken und anderen Bauten, seismische Boden- und Konstruktionsprüfungen und F&E-Anwendungen, z. B. Bewegungsanalysen am Menschen und Plattformbewegungs-Steuerungssysteme.