Fügen auf kleinstem Raum mit dem neuen elektromechanischen NC-Fügemodul NCFS

Um Fügeprozesse unter sehr engen Platzverhältnissen und bei geringen Abständen zwischen mehreren Fügestationen erfolgreich zu automatisieren, müssen die eingesetzten Fügemodule besonders schmal ausgeführt sein. Für solche Anwendungen, wie das Einpressen von Ventilsitzringen und Ventilführungen, hat Kistler sein elektromechanisches NC-Fügemodul NCFS Typ 2152B… entwickelt.

 

Durch eine spezielle Gehäusekonstruktion weist es trotz sehr kompakter Abmessungen eine besonders hohe Steifigkeit auf. Dank seiner speziellen Bauform und eines Stichmasses von nur 70 mm ermöglicht es sehr kleine Abstände zu benachbarten Stationen in einer Montagelinie. Dazu trägt eine spezielle Führung mit hoher Führungsgenauigkeit auf engem Bauraum bei. Durch aussermittiges Pressen im zulässigen Bereich lässt sich das Stichmass sogar noch weiter verringern. Mehrere elektromechanische NC-Fügemodule NCFS Typ 2152B… lassen sich zu einer Fügestation zusammenstellen. Damit kann das bisher übliche Vertakten mehrerer Montagestationen entfallen, was die Durchlaufzeit reduziert.

Durch den im robusten Gehäuse des NC-Fügemoduls NCFS integrierten piezoelektrischen Kraftsensor stehen für eine präzise Kraftmessung zwei vordefinierte Messbereiche von 25 kN und 15 kN zur Auswahl. Auch tief liegende Einpresspunkte werden mit einem Hub von 350 mm mühelos erreicht. Die Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 250 mm/s bietet trotz langer Zustellwege einen zügigen Leerhub und ermöglicht damit einen kurzen Maschinentakt. Dass Zug- und Druckkraft standardmässig verfügbar sind, lässt viel Freiheit bei der Maschinenkonstruktion.

Das Kraft-Weg-Überwachungsgerät DMF-P A300 NCF Typ 4734A... wertet mithilfe verschiedenster Analysefenster die Kraft-Weg-Kurven nahezu jeder Applikation aus. Dabei lassen sich alle vier Quadranten (Vorwärts- und Rückwärtsbewegung/Druck- und Zugkraft) analysieren. Neben den klassischen Analysefenstern stehen dynamische Fenster zur Bewertung in Abhängigkeit der maximal erreichten Position, Fenster zur Bewertung der Steigung und der Steigungsänderung, eine punktuelle Bewertung wie auch eine Bewertung der verrichteten mechanischen Arbeit (Integral des Kurvenverlaufs) standardmässig bereit. Das Gerät besitzt bereits im Standard eine Ethernet-Schnittstelle. Damit lässt es sich auch nachträglich leicht an die Prozess- und Messerfassungssysteme über I-P.M. oder Q-DAS® anbinden, wobei das Q-DAS®-Protokoll sogar zertifiziert ist. Zudem kann es den Kurvenverlauf und dazugehörige Soll- und Ist-Werte umfangreich dokumentieren.

Zur Kraft-Weg-Auswertung von Standard-Fügeprozessen mit einfacher Dokumentationsfunktion ist die im Servocontroller integrierte NC Compact Firmware (Typ 2159A...) ideal geeignet. Bei sehr geringen Investitions- und Installationskosten erleichtert sie die Integration in bestehende steuerungstechnische Umgebungen beim Anwender.