Fakuma News: Mit neuen Features für das Prozessüberwachungssystem CoMo Injection noch schneller zu 100 % Qualität beim Spritzgiessen

Mit verbesserter Funktionalität und neuen Features wartet die aktuelle Firmware V2.4 für das Prozessüberwachungssystem CoMo Injection von Kistler auf. Auf der Fachmesse Fakuma in Friedrichshafen (16. bis 20. Oktober 2012) präsentiert der Spezialist für Sensoren und Systemen zur Prozessüberwachung beim Spritzgiessen am Stand 3104 in Halle A3 zahlreiche Verbesserungen, die noch schneller zur Null-Fehler-Produktion führen.

 

Bei Werkzeugwechseln vereinfacht und beschleunigt die automatische Werkzeugerkennung im CoMo Injection jetzt das Anschliessen und Einrichten durch automatisches Laden der Werkzeugdaten. Anschlussfehler werden detektiert und können somit rechtzeitig behoben werden. Deutlich vereinfacht hat Kistler die gemeinsame Bearbeitung einheitlicher Bewertungselemente zur Überwachung des Werkzeuginnendrucks an Mehrfachwerkzeugen. Bewertungselemente desselben Typs (z.B. Maximum) können kanalübergreifend erzeugt und im Nachhinein gleichzeitig bearbeitet werden.

Die automatische Heisskanalbalancierung MultiFlow im CoMo Injection steuert die Düsentemperaturen im "Smooth-Control"-Modus optional in noch kleineren Intervallen. Diese Verbesserung steigert die Regelgenauigkeit beim Spritzgiessen solcher Kunststoffe, deren Viskosität sich mit der Temperatur besonders stark verändert. Von diesen Verbesserungen profitieren vor allem Betreiber von Mehrkavitätenwerkzeugen für thermoplastische Elastomere und andere temperatursensible Kunststoffe. Einzelne Schwankungen des Prozesses werden sicher detektiert und ihr Einfluss auf die Regelung eliminiert. Dazu verfügt MultiFlow jetzt auch über eine Anfahrautomatik, die sowohl beim Produktionsstart als auch nach Produktionsunterbrechungen automatisch aktiviert wird.

Die Ausgänge des CoMo Injection zur Ansteuerung von Ausschussweichen oder Entnahmerobotern lassen sich jetzt wesentlich leichter per "One-Touch"-Check testen. Dies steigert die Funktionssicherheit bei der Separation von Ausschuss und sorgt gleichzeitig für eine Erhöhung des Bedienkomforts. Das neue Release ermöglicht auch ein netzwerkbasiertes Datenmanagement zur Erleichterung des Datenhandlings.

Kistler auf der Fakuma 2012: Halle A3, Stand 3104