Drei Akquisitionen komplettieren das Systemangebot von Kistler für die Fahrzeugmesstechnik

Als Entwicklungspartner der Automobilindustrie verfolgt die Kistler Gruppe das Ziel, den Fahrzeugherstellern und ihren Systemlieferanten nicht nur präziseste Sensorik sondern Gesamtlösungen für die Fahrzeugmesstechnik bereitzustellen. Diesem Ziel ist Kistler 2009 mit der Akquisition von drei namhaften deutschen Technologieanbietern entscheidend näher gekommen. Die Übernahme von KT Automotive, MSC Automotive und Corrsys-Datron Sensorsysteme stärkt die Kompetenz von Kistler bei Systemen zur Optimierung von Fahrzeugsicherheit und Fahrdynamik. Zahlreiche Sensoren und Systeme komplettieren jetzt das Produktsortiment der Business Unit Vehicles.

 

Systemlösungen für die Crash-Messtechnik vom Sensor bis zur Applikationssoftware

Durch die Akquisition von KT Automotive und MSC Automotive wird Kistler zu einem führenden Systemanbieter der Crash-Messtechnik. Aus einer Hand bietet Kistler komplette Systemlösungen für Crash-Versuche an Fahrzeugen und Fahrzeugkomponenten und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Fahrzeugsicherheit.

Der Anwender erhält mit Sensoren, Datenerfassung und Applikationssoftware alle notwendigen Komponenten der Messkette für Crash-Versuche aus einer Hand. Als "Plug-and-Play"-Lösung greifen diese nahtlos ineinander und vereinfachen die Durchführung von Crash-Tests erheblich. In der Kombination von piezoelektrischer Sensorik mit leistungsfähigen Datenerfassungssystemen bietet Kistler seinen Kunden einen bedeutenden Mehrwert.

Als langjähriger, zuverlässiger Partner der Kistler Gruppe entwickelt, fertigt und vertreibt die KT Automotive GmbH Datenerfassungssysteme für Crash-Tests. In diesem Produktsegment ist das Traditionshaus der Crash-Messtechnik mit einem Marktanteil von etwa 70 % der weltweit führende Anbieter. Dienstleistungen, die u.a. den kompletten Betrieb von Prüfeinrichtungen umfassen können, ergänzen das Produktspektrum. KT Automotive, im Jahr 2008 aus dem Raumfahrt- und Technologieunternehmen Kayser-Threde ausgegründet, wird als Product Center der Kistler Gruppe am bisherigen Standort München sowie mit den Niederlassungen Shanghai und Detroit weitergeführt.

Die ehemals in Schwieberdingen bei Stuttgart ansässige MSC Automotive GmbH wurde durch Verschmelzung mit der Kistler-IGeL GmbH in Schönaich vollständig in die Kistler Gruppe integriert. MSC ist ein führender Systemanbieter für die Instrumentierung von Crash-Dummies und entwickelt und produziert die dazu notwendigen Sensoren für Kraft und Beschleunigung. In seinem zweiten Geschäftsbereich "Service und Messtechnik" führt das 1996 gegründete Unternehmen kundenspezifische Dehnungs-Messstreifen-(DMS-) Applikationen für die Betriebsfestigkeit oder Fahrzeugsicherheit aus und kalibriert Sensoren und Messtechnik – vielfach als Dienstleistung direkt beim Kunden vor Ort.

Komplette Messtechnik für Längs- und Querdynamik aus einer Hand

Die Produkte der 1993 gegründeten Corrsys-Datron Sensorsysteme GmbH, Wetzlar, vervollständigen das Kistler Portfolio an Messsystemen für fahrdynamische Tests. Als führender Hersteller von Messsystemen für den Fahrversuch entwickelt und produziert Corrsys-Datron berührungslos arbeitende, optische Sensoren und Datenerfassungssysteme zur Messung von Längs- und Querdynamikeffekten am Fahrzeug und am Rad im mobilen Fahrversuch an Pkw, Lkw, Nutz- und Sonderfahrzeugen sowie Motorrädern. Die optischen Sensoren basieren auf der Correvit®-Technologie und ergänzen das Portfolio der Kistler Gruppe um eine weitere Messtechnologie.

Kunden von Kistler erhalten jetzt aus einer Hand ein vollständiges Messsystem mit Datenerfassung, um die Radkräfte zu messen und gleichzeitig deren Wirkung auf das Gesamtfahrzeug zu quantifizieren. Die Sensoren von Corrsys-Datron erlauben zum Beispiel den Schwimmwinkel und den Schräglaufwinkel des Fahrzeugs genau zu messen. Weiterhin bietet Corrsys-Datron Sensoren zur Lenkradkraft- und Verbrauchsmessung an.