CoMo Injection mit MultiFlow balanciert Heisskanalwerkzeuge auf Basis des Werkzeuginnendrucks

Der Verlauf des Werkzeuginnendrucks beim Spritzgiessen ist die entscheidende Prozessgrösse zur Beurteilung der Formteilqualität. Zudem ist er die aussagekräftigste Regelgrösse zur Balancierung von Heisskanalsystemen. Das Prozessüberwachungssystem CoMo Injection Typ 2869B… von Kistler mit der optional integrierten Funktion MultiFlow vereint jetzt lückenlose Prozessüberwachung und automatische Heisskanalbalancierung in einem einzigen Tool.

 

CoMo Injection mit MultiFlow misst Zyklus für Zyklus den Werkzeuginnendruck in jeder Kavität eines Heisskanalwerkzeugs – von der Einspritz- über die Kompressions- und Nachdruck- bis zur Kühlphase. Die Softwarefunktion MultiFlow analysiert in der Einspritz- und Nachdruckphase die Werkzeuginnendruckverläufe in allen Kavitäten. Mit dem Ziel, alle Kavitäten identisch zu füllen, also einen zeitlich synchronen Anstieg der Werkzeuginnendrücke in allen Kavitäten zu erreichen, berechnet sie als Stellgrösse automatisch neue Solltemperaturen für jede Heisskanaldüse. Das System überträgt die berechneten Sollwerte automatisch über eine Schnittstelle an den Heisskanalregler. So wird das Werkzeug beim Anfahren des Prozesses automatisch balanciert und bleibt durch die kontinuierliche Optimierung während der Fertigung immer stabil, so dass das balancierte Spritzgiesswerkzeug in der Einspritz- und Nachdruckphase immer einen deckungsgleichen Verlauf der Werkzeuginnendrücke aufweist. Gleichzeitig überwacht CoMo Injection kontinuierlich die Qualität aller produzierten Formteile und gibt Signale zur automatischen Separierung von Ausschussteilen.

Die Heisskanalbalancierung mit MultiFlow spart die aufwendige manuelle Optimierung des Heisskanals durch Füllstudien komplett ein. Auch die zeitintensive Optimierung und das manuelle Nachstellen der Heisskanaltemperaturen vor und während der Produktion entfallen.