Rotierendes Dynamometer für die Schwerzerspanung

Winterthur, 12. Februar 2015  – Kistler ergänzt seine RCD-Familie (Rotating Cutting Force Dynamometer) um das rotierende Dynamometer Typ 9171A für den Einsatz in der Schwerzerspanung (High Performance Cutting). Typ 9171A misst Kräfte und Momente selbst unter sehr hohen Belastungen und ermöglicht so die Analyse und Optimierung von Zerspanungsprozessen sowie Rückschlüsse auf den Werkzeugverschleiss. Das komplett überarbeitete piezoelektrische Dynamometer überzeugt mit einem deutlich vergrösserten Drehzahlbereich, verbesserten dynamischen Eigenschaften sowie einer signifikanten Gewichtsreduktion.

Rotierendes Dynamometer für hohe Belastungen

Mit dem Typ 9171A 4-Komponenten-RCD der neusten Generation ergänzt Kistler die bestehende RCD-Familie um ein besonders robustes Modell, welches auch bei höheren Belastungen einwandfreie Messresultate liefert. Wie sämtliche stationären und rotierenden Dynamometer von Kistler enthält auch Typ 9171A einen piezoelektrischen Sensor, der dank einer besonders hohen Steifigkeit und Eigenfrequenz für eine äusserst präzise Messung von Kräften und Drehmomenten im Zerspanungsprozess sorgen.

Technische Weiterentwicklung

Das komplett überarbeitete Nachfolgemodell des Typ 9124B zeichnet sich durch zahlreiche Verbesserungen aus: Ein um das 2,5fache vergrösserter Drehzahlbereich, verbesserte dynamische Eigenschaften sowie eine signifikante Gewichtsreduktion gegenüber dem Vorgänger-RCD ermöglichen die Messung von Kräften und Momenten bei hohen Belastungen. Die Verwendung eines neuen, komplett rotationssymmetrischen 4-Komponten-Kraftsensors minimiert die Einflüsse der Fliehkräfte, während eine leistungsfähigere Systemelektronik den Vorteil einer ausgezeichneten Signalqualität  bietet.

Ausgerichtet auf High-Performance-Cutting

Mit einem grossen Kraftbereich von bis zu 20 kN (Fx, Fy) bzw. 30 kN (Fz) und einem maximalen Drehmoment von 1000 Nm ist das RCD Typ 9171A bestens ausgerüstet für Zerspanungsprozesse in Extrembereichen. Beim High-Perfomance-Cutting werden typischerweise sehr grosse Mengen an Material in kürzester Zeit zerspant. Dabei treten sehr grosse Kräfte und Drehmomente auf. Aufgrund des grossen Messbereichs und dem kompakten Aufbau ist das RCD Typ 9171A hervorragend auf die im HPC häufig verwendeten Spindelschnittstellen HSK-A100 und Capto C8 ausgerichtet. Daneben können aber auch kleinere Spindeladapter verwendet werden.

Anpassung an diverse Spindelschnittstellen Kistler Dynamometer überzeugen durch eine robuste und kompakte Bauweise sowie ein einfaches Handling. Das rotierende Dynamometer Typ 9171A wird wie ein herkömmlicher Werkzeughalter in die Maschinenspindel eingesetzt. Spindeladapter und Werkzeughalter sind in verschiedenen Formen bei Kistler erhältlich und können direkt durch den Kunden ausgewechselt werden. Damit haben Anwender, die auf ihren Werkzeugmaschinen verschiedene Spindelschnittstellen einsetzen, die Möglichkeit, das RCD entsprechend auszurüsten.

Mehr Flexibilität dank berührungsloser Datenübertragung

Messdatenübertragung und Energieversorgung erfolgen über eine berührungslose Nahfeld-Telemetrie, die neu grössere Abstände zwischen Rotor und Stator ermöglicht. Ab sofort lassen sich drei verschiedene Tiefpassfilter-Stufen einstellen. Die einzelnen Kraft- und Drehmomentbereiche können zudem unabhängig voneinander ausgewählt werden, was eine optimale Aussteuerung der Signale ermöglicht.

Zubehör für Typen 9171A und 9170A

Der Stator Typ 5236B, das Kabel Typ 1500A95 sowie der Signal Conditioner Typ 5238B lassen sich nicht nur für das RCD Typ 9171A einsetzen, sondern sind auch mit dem kleineren Modell RCD Typ 9170A kompatibel (vorwiegend auf Schlichtprozesse mit entsprechend kleineren Kräften und höheren Drehzahlen ausgerichtet). Der Signal Conditioner erkennt automatisch, welcher Rotor eingesetzt wird und nimmt automatisch entsprechende Einstellungen vor.

 

Hier geht es zum Produkt.

Sie brauchen ein hochauflösendes Bild oder möchten diese Pressemitteilung gerne als PDF herunterladen? Weiterführende Informationen zum Kistler Angebot rund um die Zerspankraftmessung finden Sie hier. 

 

Anwenderkontakt

Manuel Blattner
Head of Business Field Cutting Force
Phone +41 52 224 12 73
E-Mail: manuel.blattner(at)kistler.com

 

Medienkontakt

Tabea Zuberbühler
Media Coordination
Phone +41 52 224 12 74
E-Mail: tabea.zuberbuehler(at)kistler.com

 

Legende: Das rotierende Dynamometer Kistler Typ 9171A misst Kräfte und Momente in der Schwerzerspanung. So ermöglicht es die Analyse sowie Optimierung von Zerspanungsprozessen und erlaubt Rückschlüsse auf den Werkzeugverschleiss.

Mediakit

Kistler Portrait mit Logo für einen schnellen Überblick: Kistler Mediakit.zip

24.04.2019
Zuverlässige Prozessüberwachung in der Fertigung von Medizinprodukten – von der Versuchsplanung bis zur Serienproduktion.
08.04.2019
Weltneuheit: Mit KiXact von Kistler bekommen Sie Messunsicherheiten in den Griff.
08.04.2019
Kistler zeigt auf der Control 2019 erweitertes Produktportfolio Testautomation zur Qualitätssicherung bei großen Stückzahlen.
05.04.2019
Einzigartige DTI-Technologie von Kistler Zukunftsfähige Lösungen zur Verbesserung von Fahrdynamik- und Betriebsfestigkeitsstests
21.03.2019
Gewicht, nicht Anzahl der Fahrzeuge, belastet die Infrastruktur: Steigende Achslasten mit Weigh In Motion Systemen im Blick behalt
20.03.2019
Alles aus einer Hand: Kistler komplettiert Messkette für Fahrzeugentwicklung.
15.03.2019
Valentin Vogt wurde zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der Kistler Gruppe gewählt.
14.03.2019
Der langjährige Kunde von Kistler hat bereits über 4000 Lineas WIM Sensoren installiert.
20.02.2019
Serving customers’ growing demands: the Kistler Group opens its first official sales center in Canada
18.02.2019
Die Kistler Gruppe zeigt auf der Fachmesse Fastener Fair 2019 in Stuttgart vom 19. bis 21. März am Stand 862, Halle 1 ihre Prüf- und Analysesysteme für Schraubverbindungen..
11.02.2019
Weltweit größter Piezo-Kraftsensor misst bis 450kN
06.02.2019
Neues Qualitätsniveau: Kistler und NETZSCH demonstrieren, wie sich ihre Systeme zur Verarbeitung von Composites ergänzen.
05.02.2019
Die Kistler Gruppe stärkt ihre Präsenz am chinesischen Markt. Am 5. Februar eröffnete das Unternehmen ein neues Büro in Shanghai.
31.01.2019
Die Zahlen des Geschäftsjahrs 2018 sind Anlass zu feiern: 2020, zum 60. Jubiläum von Kistler, geht es gemeinsam aufs Schiffsreise.
11.12.2018
Große Mengen von Messdaten ("Big Test Data") gezielt und effizient auswerten: AMS bringt noch mehr Digitalkompetenz in die Kistler Gruppe.
28.11.2018
Einbauunempfindlich und präzise: Der neue M8-Sensor Typ 6044A in Anti-Strain-Bauweise liefert zuverlässig hochwertige Ergebnisse.
20.11.2018
Motorsport: Neue Absolutdrucksensoren 4080B/BT von Kistler – für Echtzeitüberwachung mit maximaler Messgenauigkeit und Signalqualität!
16.10.2018
Auf der Fakuma vom 16. bis 20. Oktober 2018 in Friedrichshafen zeigt die Kistler Gruppe das weiterentwickelte Prozessüberwachungssystem ComoNeo für hohe Qualität, Effizienz und Transparenz beim Spritzgießen.
08.10.2018
Seit Kurzem gehört die SMETEC Gesellschaft für Sensor-, Motor- und Energietechnik mbH zur Kistler Gruppe.
24.09.2018
Die Kistler Gruppe erweitert das weltweit umfassendste Produktportfolio an Radkraftmesssystemen um eine weitere Variante: Mit dem neuen RoaDyn S6GT 6-Komponenten- Radkraftmesssystem steht nun ein individuell konfigurierbares, hochpräzises Messrad mit gesteigertem Messbereich für schwere Nutzfahrzeuge und Off-Highway-Maschinen zur Verfügung.
21.09.2018
Vester zeigt auf der Fakuma 2018, was Prüfautomation alles leisten kann
17.09.2018
Spitzenleistungen, Teamspirit und Leidenschaft für die Sache – das verbindet die Tigers Tübingen und die Kistler Gruppe.
10.09.2018
Hochpräzises rotierendes Dynamometer in Kombination mit innovativem Spannzangenfutter verlängert die Standzeit von Werkzeugen und senkt die Fertigungskosten.
06.09.2018
Maschinenbauer LIK wird Teil der Kistler Gruppe und stärkt Marktzugang für Elektrofahrzeuge
28.08.2018
Mehr Transparenz in der Kunststoffverarbeitung
21.08.2018
Die Kistler Gruppe führt mit ihrem Bremskraft-Messsystem Typ 2899A eine kompakte und mobile Messlösung für die effizientere Instandhaltung des Rollmaterials im internationalen Bahnbetrieb ein.
21.08.2018
In Aachen wird ein neues Kompetenzzentrum für Produktionssteuerung und –leitsysteme eröffnet.
31.07.2018
Nähe und kompetenter Service sind für die Kistler Gruppe seit jeher die Hauptbestandteile in der Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Um jetzt auch der wachsenden Nachfrage im Norden Deutschlands gerecht zu werden, eröffnen die Messtechnikexperten am 11. September einen weiteren Standort in Wolfsburg.
25.07.2018
Auf ihrem Weg zu Olympia 2020 vertraut sie auf die Kistler Messexpertise.
18.07.2018
Effektive Überwachung per Dehnungssensor schützt Maschinen und Werkzeuge
03.07.2018
Kistler wurde am 29. Juni mit dem begehrten TOP 100-Innovationspreis in der Kategorie Innovationserfolg ausgezeichnet
25.06.2018
Nach knapp zwei Jahren Entwicklungszeit stellt Kistler mit dem MicroDyn das weltweit kleinste in Serie hergestellte Zerspankraftmessgerät vor.
19.06.2018
Kistler führt den weltweit ersten Hochtemperatur-Beschleunigungssensor für den Dauerbetrieb bis 700° C zur sicheren Überwachung von Gasturbinen ein.
11.06.2018
Die Schweizer Messtechnikexperten geben das höchste Investitionsbudget für Forschung und Entwicklung der Firmengeschichte frei.
11.05.2018
Digitalisierung, Internet of Things und Industrie 4.0 stellen uns vor grosse Herausforderungen. In der neusten Ausgabe des Kistler View finden Sie unsere Antworten auf die Fragen von morgen.
09.05.2018
Auf der Sensor + Test 2018 präsentiert Kistler einen wichtigen Meilenstein: das neue Datenerfassungssystem KiDAQ. Mit dem ganzheitlichen System erhalten Anwender eine weltweit einzigartige Transparenz ihrer Messdaten.
08.05.2018
Auf der Stanztec 2018 (19. – 21. Juni in Pforzheim) präsentiert die Kistler Gruppe Sensorik, Mess- und Prüfsysteme für die Stanztechnik.
03.05.2018
Auf der Automatica 2018 in München (19. – 22. Juni 2018) zeigt die Kistler Gruppe vielfältige Möglichkeiten, um mit Sensoren und Prozessüberwachungssystemen die industrielle Fertigung zu unterstützen und Qualitäts- und Effizienzgewinne zu realisieren.
24.04.2018
Auf der Control 2018 zeigt die Kistler Gruppe ihr erweitertes Portfolio an industriellen Prüfsystemen zur Qualitätssicherung.
12.04.2018
Der Weltmarktführer in Messtechnik unterstützt die Leidenschaft für Innovation und Technologie durch eine dreijährige Partnerschaft.
06.03.2018
Auf der Weltleitmesse für Qualitätssicherung Control 2018 zeigt die Kistler Gruppe ihr erweitertes Portfolio an industriellen Prüfsystemen.
16.02.2018
Auf der Intertraffic 2018 stellt die Kistler Gruppe ihre umfassenden KiTraffic Weigh In Motion (WIM) Lösungen vor, die Straßenbesitzer und Straßenverkehrsbehörden bei der Überwachung der Einhaltung von Gewichtsvorschriften und bei gewichtsbasierten Mautsystemen unterstützen.
15.02.2018
At NPE 2018 in Orlando, Florida, the Kistler Group will demonstrate a wide range of modular functionalities for ComoNeo: the process monitoring system that takes injection molding to a higher level with integrated quality monitoring geared to meet customers’ needs and requirements.
31.01.2018
Das neue KiSprint stellt Trainern und Athleten ein effizientes Mittel zur Verfügung, um unter wettkampfanalogen Bedingungen den Sprintstart biomechanisch zu optimieren. Die robuste und mobile Lösung verfügt über umfassende Auswertungsmöglichkeiten per Software und kann individuell angepasst und erweitert werden.
24.01.2018
Kistler verzeichnete 2017 ein Wachstum von 18 %. Fokusthema für 2018: die digitale Transformation.
23.01.2018
Overcoming the complexities of RTM – with Kistler
12.10.2017
Auf der SPS IPC Drives 2017 stellt Kistler den weltweit ersten digitalen Ladungsverstärker vor.
09.10.2017
Das Messwerterfassungsgerät Kistler Typ 5074A ist ein Durchbruch in der Ladungsverstärker-Technologie für die industrielle Anwendung
06.10.2017
Ob Hybridantrieb oder Elektrofahrzeug: Wer etwas verändern will, muss messen und verstehen.
27.09.2017
Unsere Experten präsentieren Ihnen Messtechnologien von Kistler für anspruchsvolle Raumfahrtanwendungen.
05.09.2017
Kistler zeigt auf der Fachmesse Fakuma 2017 in Friedrichshafen vom 17. bis 21. Oktober die neuen Funktionen von ComoNeo (Halle A3, Stand 3104)
31.08.2017
Die Kistler Gruppe präsentiert die gesamte Bandbreite ihrer Lösungen zur integrierten Qualitätssicherung
25.08.2017
Kistler übernimmt per heute die Vester Elektronik GmbH (DE), die sich erfolgreich auf die Schwerpunkte Sensorik und Prüfautomation konzentriert hat.
11.08.2017
Mit Hilfe von Kistler Radkraftsystemen erhält der Automobilhersteller nun reale Daten zur exakten Reifenmodellierung.
11.07.2017
Kistler übernimmt die IOS GmbH (DE), Anbieter von Manufacturing Execution Systems (MES).
06.07.2017
Per 5. Juli gehört die in Tettnang ansässige eso GmbH (DE) zur Kistler Gruppe.
20.06.2017
Einbindung in übergeordnete MES-Systeme für perfekt synchronisierte Produktionsdaten.
02.05.2017
Kistler präsentiert neue Messausrüstung für anspruchsvolle Fahrzeugtest-Anwendungen
25.04.2017
Zur Moulding Expo 2017 zeigen wir, wie einfach es ist, die zur Qualitätssicherung erforderliche Messtechnik in Spritzgießwerkzeuge einzubauen.
12.04.2017
Auf der Weltleitmesse für Qualitätssicherung Control zeigt die Kistler Gruppe mobile Prüfsysteme der Marke Schatz.
12.04.2017
Neuer Labor-Ladungsverstärker LabAmp 5167A für die Zerspankraftmessung
11.04.2017
Messausrüstung für anspruchsvolle T&M Anwendungen
01.02.2017
Die Kistler Gruppe wächst stetig und investiert weltweit in hochkarätige Fachkräfte.
17.01.2017
Olympiasieger Anthony Ervin und Kistler schreiben gemeinsam eine Erfolgsgeschichte.
02.12.2016
Mit dem vermutlich grössten Stelleninserat der Schweiz sucht Kistler nach über 40 Spezialisten.
11.11.2016
Mit Kistler MARS Version 3.0 präsentiert Kistler ein umfassendes Update der proprietären Mess-, Analyse- und Auswertungssoftware für Kistler Kraftmessplatten.
21.10.2016
Kistler steigert die Effizienz und Zuverlässigkeit von maritimen und stationären Großmotoren durch die Überwachung und Kontrolle des Verbrennungsprozesses
10.10.2016
Mit dem NCFE-Fügemodul erweitert Kistler sein Portfolio elektromechanischer Fügemodule.
30.09.2016
Die Kistler Gruppe verzeichnet per Ende August 2016 einen Auftragseingang von 233.3 Millionen Schweizer Franken und ist damit gegenüber der Vorjahresperiode um 8.4% resp. währungsbereinigt um 5.6% gewachsen. Mit der Einweihung des neuen Deutschland-Hauptsitzes in Sindelfingen wurde der Grundstein für weiteres Wachstum gelegt. Mit der Übernahme der Schatz-Gruppe erweitert Kistler sein industrielles...
07.09.2016
An der diesjährigen K-Messe vom 19. bis 26. Oktober in Düsseldorf präsentiert Kistler aktuelle Produktneuheiten mit Bezug zu Industrie 4.0.
30.08.2016
An der diesjährigen Motek vom 10. bis 13. Oktober in Stuttgart stellt Kistler die neuen Fügemodule NCFE und NCFR sowie die neuste Generation der maXYmos Monitoringsysteme vor.
12.07.2016
Der Kistler Sensor Typ Correvit® SFII misst den neuen Weltrekord für die schnellste 0-100 km/h.
12.05.2016
Schraubtechnologie ergänzt das industrielle Anwendungsportfolio.
27.04.2016
Nach langer Phase der Planung, Vorbereitung und Umsetzung bezieht die Kistler Instrumente GmbH ihren neuen Deutschland-Hauptsitz auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen.
12.02.2016
Kistler Lorch GmbH für herausragende Arbeitgeberqualitäten geehrt
02.02.2016
Kistler wächst auch 2015 und der Ausbau in Deutschland verläuft nach Plan.
28.01.2016
Präzise Radkraftmessungen mit minimalem Konfigurationsaufwand
26.11.2015
Mehr Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Verbrennungsanalyse
02.11.2015
Neuer piezoresistiver Sensor mit Temperaturfühler und integrierter Signalaufbereitung.
27.10.2015
Maximale Flexibilität bei Produktprüfung und -entwicklung mit Kistler
16.10.2015
Kistlers NCFR Fügemodul überzeugt in der Kategorie Handhabung und Montage
05.10.2015
Der Massstab für 100 % Kontrolle bei linearen Fügeprozessen mit rotierendem Anteil
18.09.2015
Kistler Gruppe: nachhaltige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit.
15.09.2015
Schnelle Analyse von Leistung und Kraft mit Kistler MARS 2.1.
03.09.2015
Major-Update für Kistlers mobiles Motorenindiziersystem.
01.09.2015
Neue Massstäbe in der automatisierten Prozessüberwachung beim Spritzgiessen.
25.08.2015
Kistler präsentiert an der Motek 2015 drei aktuelle Produktneuheiten
29.06.2015
Kistler Automotive GmbH als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet.
26.06.2015
Kistler mit ASCO-Award Gold für die beste Unternehmenstransformation der Schweiz ausgezeichnet.
26.06.2015
Die Software für Kistler Kraftmessplatten bietet zahlreiche Neuerungen für die Leistungsdiagnostik in Sport und Rehabilitation.
22.04.2015
At Chinaplas 2015 Kistler will be presenting solutions for zero-defect production, process monitoring and data evaluation in injection molding
10.11.2014
Neuentwicklungen für dynamische Messtechnik am Messestand von Kistler auf der SPS IPC Drives 2014
14.10.2014
Vielfältige Optionen zur Optimierung der Qualitätssicherung durch die Dokumentation und Auswertung von Produktionsdaten des CoMo Injection Systems
29.09.2014
Users obtain a full range of force–displacement measurement systems from one source
03.06.2014
Erweiterung der maXYmos Gerätefamilie zur Steuerung und Überwachung von Produktionsprozessen und Qualitätssicherung
27.05.2014
Kistler präsentiert an der Sensor + Test 2014 neben bewährter Sensortechnologie viele Neuigkeiten aus dem Bereich der Messelektronik.
19.05.2014
Anwender erhalten komplette Bandbreite der Kraft-Weg-Messsysteme aus einer Hand
06.02.2014
Die Kistler Gruppe hat 2013 einen Umsatz von 285 Mio. CHF erzielt und ist damit gegenüber Vorjahr leicht gewachsen.
11.11.2013
Vom flexiblen Drehmomentsensor bis hin zum kompletten Prüfstandssystem für hocheffiziente elektrische Antriebe
Kontakt
Cara-Isabell Maercklin
Cara-Isabell Maercklin
Media Contact
Kontakt
(max 25 Mb)