Kistler präsentiert die neusten Funktionalitäten für automatisiert, reproduzierbare Spritzgiessprozesse und deren Regelung

Düsseldorf, 19. Oktober 2016 – Kistler stellt mit den neuen Versionen von ComoNeo und ComoDataCenter innovative Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Spritzgiessproduktion vor, die die Regelung, Reproduzierbarkeit und Dokumentation von Spritzgiessprozessen noch einmal deutlich einfacher gestalten. Im Zentrum der neuen Features steht der Wiederanfahrassistent, mit dem etablierte Prozesse beim Maschinenwechsel effizient reproduziert werden können.

In der Spritzgiessproduktion erfordern die immer höher werdenden Ansprüche an Qualität eine permanente Kontrolle der gesamten Fertigungskette. Im Fokus stehen dabei die Steigerung der Produktqualität und die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit. Die nun von Kistler entwickelten Folgeversionen der bereits erfolgreich etablierten Systemkomponenten ComoNeo und ComoDataCenter bieten zur Erreichung dieser Ziele sowohl für Neueinsteiger wie auch für erfahrene Anwender eine optimale Basis.

Prozesse automatisiert reproduzieren: Wiederanfahrassistent und OPC Schnittstelle im ComoNeo

Mit dem im ComoNeo neu integrierten Wiederanfahr-Assistenten von Kistler erhalten Anwender die Möglichkeit, bereits etablierte Prozesse problemlos von einer Maschine auf die andere zu übertragen. Damit die Qualität in der neuen Maschine identisch reproduziert werden kann, macht das intelligente Tool einen Vorschlag, welche Parameter konkret zu ändern sind. Möglich wird dies, indem er die Abweichungen im Werkzeuginnendruck erkennt und durch Anpassung der Maschinenparameter ausgleicht. Durch diese automatische Analyse wird ein Vorschlag generiert der auch Nutzer ohne spezifisches Vorwissen über Werkzeuginnendruck in die Lage versetzt den Prozess zu korrigieren.

Mit dieser Unterstützung sind Anwender im beginnenden Zeitalter der Industrie 4.0 optimal gerüstet, um die Anforderungen bezüglich digitaler Vernetzung problemlos zu meistern. So unterstützt das System jetzt auch die OPC-UA-Schnittstelle – welche aktuell auf dem Weg ist, zum Standard in der Spritzgiessproduktion zu werden. Die Integration von OPC-UA in den ComoNeo ermöglicht es auch die Multiflow-Regelung (automatische Heisskanalballancierung) vollständig als Stand-Alone-Lösung zu realisieren, das heisst der Anwender braucht zur Regelung keinen PC mehr. Dadurch wird der gesamte Setup-Aufwand bedeutend vereinfacht. Ebenfalls ist beim ComoNeo neu die Online-Qualitätsprognose direkt ins System integriert, womit die komplette Bandbreite der Werkzeuginnendrucküberwachungsmethoden verfügbar ist. Mit dem Assistenten zur automatischen Einstellung der Überwachungsgrenzen (EO Assistent), der Online Qualitätsprognose und dem Wiederfahrassistent stehen Hilfsmittel zur Verfügung, die sowohl den Einsteiger als auch den Experten zum gewünschten Ergebnis führen.

Regelung im Zeichen von Industrie 4.0: neue Features für Echtzeitregelung und Heisskanalbalancierung

Bereits die erste Version von ComoNeo setzte einen neuen Standard bei der Überwachung in der Spritzgiessproduktion. Möglich wurde dies, indem mit Hilfe des EO-Assistenten erstmals eine einfache Überwachung auch für Anwender ohne Werkzeuginnendruck-Kenntnisse als Option zur Verfügung stand. Die jetzt von Kistler entwickelte Software geht nun bezüglich Qualitätsoptimierung noch einen Schritt weiter. Die neue ComoNeo-Version gibt eine Rückmeldung zum Bediener und zur Maschine, um den Prozess weiter zu optimieren. Damit ist beim werkzeuginnendruckabhängigen Umschalten jetzt ein perfektes Timing während des Wechsels von der Geschwindigkeits- zur Druckregelung möglich. ComoNeo bietet eine Abtastrate wie kein anderes vergleichbares System. Dadurch wird die Reaktionsfähigkeit der Echtzeitregelung insgesamt nochmals massiv erhöht.

Die Regelung zur automatischen Umschaltung kann auf zwei unterschiedliche Arten verwendet werden. Die erste Variante wird manuell eingerichtet und das Regelverhalten verändert sich ausschliesslich nach Eingriff des Anwenders. Die zweite Möglichkeit nennt sich SLP (Switching Level Processor), richtet sich vollautomatisiert ein und optimiert das Regelverhalten selbstständig von Zyklus zu Zyklus .Während bei der manuellen Variante der Hauptvorteil im Setzen von mehreren Abhängigkeiten besteht, punktet der SLP mit dem selbstoptimierenden Berechnen des Umschaltpunktes. Damit deckt ComoNeo V2.0 auch bei der Prozessregelung eine Bandbreite von Applikationen ab.: Für Werkzeuge mit mehreren Kavitäten ist das Verhalten beim automatischen Umschalten gezielt optimiert worden, um unterschiedliche Verhaltensweisen über den Produktionsverlauf hinweg auszugleichen. Beim manuellen Setzen von Bedingungen stehen zusätzliche Abhängigkeiten über mehrere Kavitäten hinweg als Regelkriterium zur Verfügung. Die Umschaltautomatik, , wird hingegen primär für Werkzeuge mit niedrigen Kavitäten Zahlen eingesetzt. Der Vorteil hier liegt in der einfachen Handhabung. Es ist lediglich ein Aktivieren des Prozesses nötig, alles andere wird automatisch – quasi per Knopfdruck – vom internen Algorithmus gesteuert. Beide Umschaltoptionen tragen aktiv dazu bei, Werkzeugschäden zu vermeiden, indem Sicherheitsfunktionen bei zu grossen Füllunterschieden ansprechen.

Bei der Multiflow-Regelung – eine Steuerungsmethode, die bei der Heisskanal-Balancierung zur Anwendung kommt – besteht ganz grundsätzlich das Ziel darin, sämtlichen Füllkurven durch entsprechende Temperaturregelung der einzelnen Heisskanaldüsen einen identischen Verlauf zu geben, um die Qualität der Produktion zu gewährleisten. Während in herkömmlichen Produktionen jeweils eine manuelle Füllstudie gemacht werden musste, ist mit der Multiflow-Regelung des ComoNeo eine automatische – und damit schnellere und viel präzisere – Füllung der einzelnen Kavitäten möglich. Dieser Vorteil kann nicht nur beim Einrichten, sondern auch während der Produktion selbst genutzt werden. Mit dieser nun im ComoNeo integrierten Option einer Nachregelung können somit ab sofort Prozessschwankungen auch in der Phase der Produktion ausgeglichen werden.

ComoDataCenter als Bindeglied für eine vernetzte Spritzgiessproduktion

Auch beim ComoDataCenter (CDC) präsentiert Kistler neue und attraktive Features, die das Vernetzen der Daten und die Nachverfolgbarkeit der Teilequalität zusätzlich erleichtern. So ist das CDC jetzt auch für den ComoNeo verfügbar. Mit dieser Neuerung sind jetzt ComoNeo und Como Injection durch eine gemeinsame Datenbank miteinander vernetzt. Ebenfalls neu ist im CDC das Werkzeugmanagement integriert. Die Einstellungen können zentral gespeichert werden, wodurch die Werkzeugeinstellungen von ComoNeo und Como Injection via CDC auf andere Anlagen transferiert werden können. Damit ist gleichzeitig für bisherige Kunden die Kompatibilität zwischen CoMo Injection und ComoNeo sichergestellt, was für CoMo Injection Anwender einen schrittweisen Übergang zu ComoNeo gewährleistet. Die Einbindung in übergeordnete Systeme wie SAP oder andere MES-Systeme ist ebenfalls vorgesehen. Das CDC agiert damit als einfache Schnittstelle zwischen dem Prozess und übergeordneten MES-Systemen – mit dem Vorteil, dass alle Daten problemlos mit anderen Systemen im Unternehmen vernetzbar sind. Und ganz im Sinne der von Kistler propagierten durchgängigen Bedienphilosophie ist – last but not least – auch die Bedienoberfläche des CDC mit der bewährten Oberfläche des ComoNeo vereinheitlicht.
Mit den neuen Features für den ComoNeo und das ComoDataCenter ebnet Kistler den Weg, um die Produktqualität und die Wirtschaftlichkeit in der Spritzgiessproduktion auch in Zukunft weiter zu erhöhen.

An der diesjährigen K-Messe in Düsseldorf präsentiert Kistler die neusten Technologien, die wir für die Qualitätskontrolle entwickelt haben.

Download Pressemitteilung (PDF)

Mediakit

Kistler Portrait mit Logo für einen schnellen Überblick: Kistler Mediakit.zip

16.02.2018
Auf der Intertraffic 2018 stellt die Kistler Gruppe ihre umfassenden KiTraffic Weigh In Motion (WIM) Lösungen...
15.02.2018
At NPE 2018 in Orlando, Florida, the Kistler Group will demonstrate a wide range of modular functionalities...
24.01.2018
Kistler verzeichnete 2017 ein Wachstum von 18 %. Fokusthema für 2018: die digitale Transformation.
12.10.2017
Auf der SPS IPC Drives 2017 stellt Kistler den weltweit ersten digitalen Ladungsverstärker vor.
09.10.2017
Das Messwerterfassungsgerät Kistler Typ 5074A ist ein Durchbruch in der Ladungsverstärker-Technologie für die...
06.10.2017
Ob Hybridantrieb oder Elektrofahrzeug: Wer etwas verändern will, muss messen und verstehen.
27.09.2017
Unsere Experten präsentieren Ihnen Messtechnologien von Kistler für anspruchsvolle Raumfahrtanwendungen.
05.09.2017
Kistler zeigt auf der Fachmesse Fakuma 2017 in Friedrichshafen vom 17. bis 21. Oktober die neuen Funktionen...
31.08.2017
Die Kistler Gruppe präsentiert die gesamte Bandbreite ihrer Lösungen zur integrierten Qualitätssicherung
25.08.2017
Kistler übernimmt per heute die Vester Elektronik GmbH (DE), die sich erfolgreich auf die Schwerpunkte...
11.08.2017
Mit Hilfe von Kistler Radkraftsystemen erhält der Automobilhersteller nun reale Daten zur exakten...
11.07.2017
Kistler übernimmt die IOS GmbH (DE), Anbieter von Manufacturing Execution Systems (MES).
06.07.2017
Per 5. Juli gehört die in Tettnang ansässige eso GmbH (DE) zur Kistler Gruppe.
20.06.2017
Einbindung in übergeordnete MES-Systeme für perfekt synchronisierte Produktionsdaten.
02.05.2017
Kistler präsentiert neue Messausrüstung für anspruchsvolle Fahrzeugtest-Anwendungen
25.04.2017
Zur Moulding Expo 2017 zeigen wir, wie einfach es ist, die zur Qualitätssicherung erforderliche Messtechnik in...
12.04.2017
Auf der Weltleitmesse für Qualitätssicherung Control zeigt die Kistler Gruppe mobile Prüfsysteme der Marke...
12.04.2017
Neuer Labor-Ladungsverstärker LabAmp 5167A für die Zerspankraftmessung
11.04.2017
Messausrüstung für anspruchsvolle T&M Anwendungen
01.02.2017
Die Kistler Gruppe wächst stetig und investiert weltweit in hochkarätige Fachkräfte.
17.01.2017
Olympiasieger Anthony Ervin und Kistler schreiben gemeinsam eine Erfolgsgeschichte.
02.12.2016
Mit dem vermutlich grössten Stelleninserat der Schweiz sucht Kistler nach über 40 Spezialisten.
27.10.2016
An der diesjährigen SPS IPC Drives vom 22. bis 24. November in Nürnberg präsentiert Kistler erstmals...
21.10.2016
Kistler steigert die Effizienz und Zuverlässigkeit von maritimen und stationären Großmotoren durch die...
10.10.2016
Mit dem NCFE-Fügemodul erweitert Kistler sein Portfolio elektromechanischer Fügemodule.
30.09.2016
Die Kistler Gruppe verzeichnet per Ende August 2016 einen Auftragseingang von 233.3 Millionen Schweizer...
07.09.2016
An der diesjährigen K-Messe vom 19. bis 26. Oktober in Düsseldorf präsentiert Kistler aktuelle...
30.08.2016
An der diesjährigen Motek vom 10. bis 13. Oktober in Stuttgart stellt Kistler die neuen Fügemodule NCFE und...
12.07.2016
Der Kistler Sensor Typ Correvit® SFII misst den neuen Weltrekord für die schnellste 0-100 km/h.
12.05.2016
Schraubtechnologie ergänzt das industrielle Anwendungsportfolio.
27.04.2016
Nach langer Phase der Planung, Vorbereitung und Umsetzung bezieht die Kistler Instrumente GmbH ihren neuen...
12.02.2016
Kistler Lorch GmbH für herausragende Arbeitgeberqualitäten geehrt
02.02.2016
Kistler wächst auch 2015 und der Ausbau in Deutschland verläuft nach Plan.
28.01.2016
Präzise Radkraftmessungen mit minimalem Konfigurationsaufwand
26.11.2015
Mehr Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Verbrennungsanalyse
02.11.2015
Neuer piezoresistiver Sensor mit Temperaturfühler und integrierter Signalaufbereitung.
27.10.2015
Maximale Flexibilität bei Produktprüfung und -entwicklung mit Kistler
16.10.2015
Kistlers NCFR Fügemodul überzeugt in der Kategorie Handhabung und Montage
05.10.2015
Der Massstab für 100 % Kontrolle bei linearen Fügeprozessen mit rotierendem Anteil
18.09.2015
Kistler Gruppe: nachhaltige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit.
15.09.2015
Schnelle Analyse von Leistung und Kraft mit Kistler MARS 2.1.
03.09.2015
Major-Update für Kistlers mobiles Motorenindiziersystem.
01.09.2015
Neue Massstäbe in der automatisierten Prozessüberwachung beim Spritzgiessen.
25.08.2015
Kistler präsentiert an der Motek 2015 drei aktuelle Produktneuheiten
29.06.2015
Kistler Automotive GmbH als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet.
26.06.2015
Kistler mit ASCO-Award Gold für die beste Unternehmenstransformation der Schweiz ausgezeichnet.
26.06.2015
Die Software für Kistler Kraftmessplatten bietet zahlreiche Neuerungen für die Leistungsdiagnostik in Sport...